Dzięki wprowadzeniu na rynek zupełnie nowej serii Optyma™ Control, profesjonaliści z branży chłodniczej mają teraz do wyboru trzy sterowniki przeznaczone do inteligentnych, efektywnych instalacji komór chłodniczych. Nowe funkcje i opcje dają więcej sposobów na skrócenie czasu instalacji, zmniejszenie zużycia energii i podniesienie bezpieczeństwa żywności.
Wraz ze wzrostem wymagań co do efektywności całego łańcucha chłodniczego w detalicznym handlu żywnością pogłębia się potrzeba optymalizacji układów regulacji temperatury i sterowania pracą instalacji obsługujących komory chłodnicze. Dzięki najnowszemu dodatkowi do bogatej oferty wyposażenia dla komór chłodniczych, firma Danfoss ułatwiła znalezienie rozwiązania odpowiedniego do konkretnych potrzeb danej chłodni.
Nowa seria Optyma™ Control składa się z trzech sterowników dla komór chłodniczych – AK-RC 204B, AK-RC 205C i AK-RC 305W-SD. Dzięki szerokiemu, wielopoziomowemu zestawowi funkcji, obsługują różnorodne układy chłodnicze –zaawansowane algorytmy logiczne umożliwiają spełnienie przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności, poprawę efektywności pracy i oszczędność energii.
Łatwiej
Wszystkie trzy nowe sterowniki Optyma™ dają się łatwo zainstalować i uruchomić. Proste okablowanie i duża przestrzeń wewnątrz obudowy zapewniają bardzo łatwą instalację i montaż, skracając czas tych operacji i zmniejszając ich kłopotliwość.
Co więcej, unikalny kreator w połączeniu z intuicyjnym interfejsem pozwala na uruchomienie sterownika w ciągu zaledwie kilku minut. Wystarczy po prostu włączyć kreator i w dwóch prostych krokach zmodyfikować wartości zadane.
Lepsza komunikacja
Sterowniki rozszerzonej gamy Optyma™ Control przygotowano do podłączenia urządzeń z rodziny Danfoss ADAP-KOOL®. Możliwa jest więc bezproblemowa integracja i łączność w pełnym zakresie, a zatem całościowa i przejrzysta regulacja pracy automatycznych układów chłodniczych w sklepach. Co więcej, opcja połączenia z chmurą i zdalnej łączności za pośrednictwem aplikacji ProsaLink i usługi Cloud pozwala specjalistom z branży chłodniczej w pełni korzystać z naszej platformy Alsense™ - bez żadnych kłopotów.
Ponadto alerty HACCP oraz opcja zdalnego sterowania i wprowadzania nastaw pomagają poprawić jakość i bezpieczeństwo żywności - ograniczają psucie się towaru i zapewniają spokój ducha.
Mądrzej
Trzypoziomowa platforma Optyma™ Control oferuje szereg inteligentnych funkcji poprawiających efektywność pracy i optymalizujących zużycie energii - od blokady odszraniania zapobiegającej nadmiernemu obciążeniu cieplnemu, po kompleksową regulację temperatury i sterowanie wszystkimi kluczowymi aspektami wpływającymi na zużycie energii elektrycznej w chłodni.
Dodatkowo, innowacyjne odszranianie adaptacyjne redukuje liczbę cykli odtajania do absolutnego minimum. Poprawia to efektywność odszraniania w czasie, co skutkuje oszczędnością energii, dłuższą żywotnością produktu i niższymi kosztami serwisowymi dzięki zmniejszeniu naprężeń mechanicznych i termicznych.


Twój punkt kompleksowej obsługi w zakresie rozwiązań chłodniczych i monitoringu
W ramach ambicji Danfoss, aby pozostać punktem kompleksowej obsługi dla profesjonalistów z branży chłodnictwa, nowa platforma Optyma™ Control jest oczywiście w pełni kompatybilna ze wszystkimi agregatami skraplającymi Optyma™, a także z agregatami innych producentów.
Zobowiązujemy się wspierać Cię w Twojej pracy w każdy możliwy sposób — w tym oferując najszerszą w branży ofertę rozwiązań do komór chłodniczych, a także szeroki wybór narzędzi, szkoleń i innych zasobów.