W dyskusjach o zmianach klimatycznych, CO2 pstrzega się często jako „wielki problem”. O ile pod pewnymi względami rzeczywiście jest on zagrożeniem, to w innych aspektach może być rozwiązaniem. Otóż w roli czynnika chłodniczego CO2 stanowi nową jakość w technice chłodniczej i w walce z globalnym ociepleniem.
Jako czynnik chłodniczy CO2 odznacza się minimalnym współczynnikiem globalnego ocieplenia (GWP) rownym 1 i zerowym potencjałem niszczenia warstwy ozonowej. Jest nietoksyczny i niepalny. Oznacza to, że można beziecznie chłodzić pomieszczenia dla ludzi i towarów bez negatywnego wpływu na klimat. CO2 jest też płynem wyjątkowo wszechstronnym i nadaje się do różnorodnych zastosowań, włącznie z handlowymi, przemysłowymi i transportowymi urządzeniami chłodniczymi.
W kombinacji z układem Multi Ejector Solution™, CO2 jest wartościową substancją roboczą dla przemysłu chłodniczego – i całego świata.
Dzięki zastosowaniu układu Multi Ejector Solution™ firmy Danfoss instalacje z CO2 są w stanie zdeklasować tradycyjne rozwiązania oparte na czynnikach HFC pod względem efektywności energetycznej w każdej strefie klimatycznej, przy jednoczesnym ograniczeniu wpływu na środowisko naturalne.
Stosowanie CO2 w charakterze czynnika chłodniczego ograniczone było do niedawna tylko do stref chłodniejszego klimatu, bądź wymagało budowy skomplikowanych, drogich instalacji. Rozwiązanie firmy Danfoss nazwane Multi Ejector Solution™ sprawiło, że obszar zastosowania CO2 rozszerzył się na cały świat. Teraz zalety CO2 można wykorzystać nawet w najgorętszych rejonach, jak Środkowy Wschód, Ameryka Południowa i Środkowa, Australia czy Azja. W grę wchodzą istotne oszczędności energii – nawet do 18% w porównaniu do prostych układów na CO2 typu booster.
„CO2 ma przed sobą świetlaną przyszłość w roli płynu roboczego w przemyśle chłodniczym. Jest to substancja naturalna, przyjazna wobec środowiska i jako czynnik chłodniczy praktycznie nie ma wpływu na klimat. Układ Multi Ejector Solution™ firmy Danfoss ułatwia wyzyskanie wszystkich zalet CO2. Możliwe stało się oszczędzanie energii w każdym klimacie, uproszczenie konstrukcji urządzeń i co też ważne, zmniejszenie śladu węglowego. Oto dlaczego kochamy CO2.” mówi Hans Ole Matthiesen, dyrektor działu d/s chłodnictwa handlowego.
Dla rozpowszechnienia naszych rozwiązań stwarzamy klientom, partnerom biznesowym i szerokiemu ogółowi ciekawe okazje. Światową trasę objazdową odbywa nasze ruchome stanowisko z CO2, oferując specjalistom gruntowne szkolenia w tym zakresie. Mamy też internetowe kursy na temat teorii CO2, zastosowania i bezpieczeństwa użytkowania. Są one dostępne bezpłatnie w naszym portalu szkoleniowym Danfoss Learning.
Cieszymy się, że w skali światowej możemy zaoferować nasze rozwiązania dla CO2, włącznie z układem Multi Ejector Solution™. Jesteśmy pewni, że jak tylko zobaczysz, jak korzystne są one dla Twojej działalności biznesowej i dla Ziemi, to również zakochasz się w CO2.
Multi Ejector Solution™ firmy Danfoss
Multi Ejector Solution™ to rozwiązanie, które czyni możliwym powszechne wykorzystanie CO2 jako czynnika chłodniczego w obiegach nadkrytycznych. Składają się na nie dwa elementy: układ strumienic Multi Ejector oraz sterownik AK-PC 782A. Dzięki kombinacji tych dwóch świetnych podzespołów w jednym przodującym układzie, specjaliści na całym świecie zyskali możliwość skorzystania z licznych zalet wykorzystania CO2 w roli czynnika chłodniczego.
Ucz się więcej
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zespoły strumienic Multi Ejector Solution™Zespoły strumienic Danfoss Multi Ejector Solution™ zapewniają, że układy nadkrytyczne CO₂ w placówkach handlowych są energooszczędne w każdym klimacie.