Danfoss ogłosił rozszerzenie swojego asortymentu elektronicznych zaworów rozprężnych ETS dla pomp ciepła, układów klimatyzacji precyzyjnej i agregatów chłodniczych. Zawór typu ETS 8M oferuje producentom i użytkownikom tych urządzeń mogą korzystać z większej efektywności i niezawodności przy niskich kosztach.
Nowy typoszereg zaworów ETS 8M daje producentom urządzeń większe możliwości wyboru, stanowiąc dodatkowe opcje w ofercie elektronicznych zaworów rozprężnych marki Danfoss o małej wydajności. Zawory te dostępne są w czterech wielkościach, o wydajności od 62 do 114 kW (12 do 40 KM) i cechują się wysoką maksymalną roboczą różnicą ciśnienia przy możliwym przepływie czynnika chłodniczego w obu kierunkach, co znacznie obniża koszty budowy układu z tylko jednym dwukierunkowym zaworem.
Zawory zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wysoką dokładność, jakość pracy i efektywność energetyczną i nadają się dobrze do instalacji, w których kluczowe znaczenie ma całodobowe utrzymywanie żądanej temperatury.
Kluczowe funkcje obejmują:
- Niski stopień otwarcia i stabilna regulacja
- Wysoka maksymalna robocza różnica ciśnienia po obu stronach zaworu, zarówno w przepływie normalnym jak i odwrotnym
- Stabilna liniowa regulacja natężenia przepływu
- Charakterystyka regulacji przepływu typu L lub S, odpowiednio dla modułowych agregatów chłodniczych i dla pomp ciepła przeznaczonych do pracy przy niskiej temperaturze otoczenia
Danfoss wykorzystał swoją wiedzę i doświadczenie dla wsparcia klientów w procesie przechodzenia na czynniki chłodnicze o niskim współczynniku GWP. Typoszereg zaworów ETS 8M nadaje się do czynników R454B i R32 oraz może współpracować z całą gamą elementów automatyki, sprężarek i wymienników ciepła firmy Danfoss, dostosowanych do tych czynników chłodniczych – i wielu innych substancji o niskim GWP. Zawory są też zgodne pod względem elektrycznym z istniejącymi sterownikami 12V.
Victor Marinich, Air Conditioning Global Marketing Director powiedział: "Nasze zawory ETS 5M wykazały się już wysoką jakością pracy i efektywnością w urządzeniach o zwartej konstrukcji. Zyskują na popularności na rynku pomp ciepła i nadal będziemy kontynuować program ich rozwoju.
W toku prac nad zaworami ETS 8M naszym celem było zbudowanie zaworu, który przyniósłby znaczące korzyści projektantom układów. Dzięki zaworom typu ETS 8M wypełniamy lukę w wydajności między małym i efektywnym modelem ETS 5M a innowacyjnym, szybko zamykającym się ETS Colibri.
W naszym centrum rozwojowym Advanced Development Center, zawór typu Danfoss ETS 8M pozwolił osiągnąć wyższą efektywność pracy układu i lepszą stabilność regulacji, w porównaniu z innymi, najpopularniejszymi obecnie rozwiązaniami.“
Dowiedz się, które zawory najlepiej pasują do Twojej aplikacji:
Pobierz naszą broszurę Coolselector®2 Product StoreWięcej informacji o elektronicznym zaworze rozprężnym:
-
if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektryczne zawory rozprężne ETS
ETS to oznaczenie elektrycznych zaworów rozprężnych przeznaczonych do precyzyjnej regulacji zasilania czynnikiem parowników w układach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Tłok zaworowy i liniowa charakterystyka regulacyjna zapewniają pełne odciążenie grzybka sprawiając, że zawór pracuje poprawnie niezależnie od kierunku przepływu czynnika oraz gwarantuje szczelne zamknięcie. Zawory ETS są zgodne ze sterownikami elektronicznymi firmy Danfoss oraz innych producentów.