Dzięki nowym inteligentnym czujnikom Danfoss Smart Sensors™ producenci pomp wodnych i sprężarek powietrza oraz ich klienci otrzymują teraz innowacyjne możliwości projektowe w zakresie natychmiastowej integracji, programowania i diagnostyki. A wszystko to za pośrednictwem szybkiego, łatwego w obsłudze i intuicyjnego internetowego interfejsu użytkownika.
Danfoss Smart Sensors™ to cyfrowa i edytowalna platforma elektroniki dla czujników, która umożliwia korzystanie z nowych funkcji programowania podczas opracowywania i integrowania nowych czujników do danego zastosowania. Może znacznie skrócić czas opracowywania konkretnego rozwiązania, zminimalizować czas przestoju urządzenia, a jednocześnie dać dostęp do niezawodnej diagnostyki czujników w miejscu ich pracy. Kolejną ważną nowością jest innowacyjne, szybkie i skuteczne zdalne wsparcie techniczne dla klientów w potrzebie.
Konstrukcja czujników opiera się na sprawdzonym i solidnym przetworniku ciśnienia typu DST P140 zaprojektowanym dla instalacji wodnych, a także na nowym przetworniku ciśnienia typu DST P300. Protokół komunikacyjny z interfejsem jednoprzewodowym (OWI) umożliwia łatwy dostęp do oprogramowania czujnika za pośrednictwem jego złącza elektrycznego – na potrzeby komunikacji z czujnikiem.
Teraz do gry wchodzi nowe narzędzie Edix™. Ma rozmiary pudełka zapałek i obsługuje protokół komunikacyjny oraz umożliwia odczyt i zapis danych za pośrednictwem bezprzewodowej i intuicyjnej aplikacji internetowej Edix™ Smart Sensor. Oznacza to, że w roli interfejsu użytkownika można używać praktycznie każdego urządzenia z interfejsem internetowym.
"Narzędzie komunikacyjne Edix™ oferuje teraz odpowiednie możliwości odczytu i zapisu danych. Dzięki szybkiemu dostosowaniu czujników do potrzeb nowego układu, producenci urządzeń i ich klienci mogą znacznie skrócić czas opracowania konkretnego rozwiązania, co miewa kluczowe znaczenie dla prowadzonej działalności biznesowej. Jednocześnie zyskuje się możliwość niezakłóconej kontroli ciśnienia w układach pompowych typu booster i podobnych instalacjach służących do przesyłu wody", mówi Dennis B. Carstensen, starszy menedżer ds. rozwoju.
Zamień tygodnie w godziny dzięki inteligentnemu projektowaniu
Nową cyfrową platformę inteligentnych czujników zaprojektowano w celu optymalizacji i ułatwienia czynności inżynierskich oraz faktycznego przejścia z tygodni na godziny. Opracowanie niestandardowego zastosowania danego czujnika naprawdę nigdy nie było łatwiejsze. Koniec z czasochłonnymi etapami prototypowania. Dzięki narzędziu Edix™ Smart Sensor Tool można niezwłocznie dostosowywać i dostrajać czujniki w fazie projektowania i testowania oraz uzyskiwać z nich bogatsze dane. Działalność firmy zyskuje więc kolejne możliwości rozwoju dzięki następującym nowym inteligentnym rozwiązaniom i zaletom:
- Krótszy czas opracowania rozwiązania
Szybkie przystosowanie czujnika do potrzeb nowego zastosowania - Diagnostyka urządzenia
Diagnostykę można przeprowadzić bez demontażu czujnika - Proces kwalifikacji/wdrażania
Krótszy czas wprowadzania na rynek i wyższy wskaźnik powodzenia - Dostrajanie
Przed zakupem partii czujników wystarczy dokonać podstawowych ustawień, a czujniki zyskają optymalną konfigurację - Zdalne wsparcie
Możemy zaoferować globalny dostęp do zdalnej pomocy technicznej dzięki wykorzystaniu nowych funkcji pobierania i przesyłania danych do czujników oraz obsługi plików — podczas fazy projektowania
Ponadto do platformy Danfoss Smart Sensors™ w przyszłości dodamy jeszcze więcej inteligentnych rozwiązań. W przygotowaniu są już nowe funkcje, takie jak rozszerzona programowalność czujników i zaawansowana diagnostyka.
Odwiedź stronę SmartSensors.danfoss.com i dowiedz się więcej o inteligentnych rozwiązaniach Danfoss Smart Sensors™.
Dodatkowe funkcje Danfoss Smart Sensors™ obejmują:
- Ustawianie czasu reakcji (charakterystyka wyjściowa czujnika)
- Ustawianie przesunięcia wartości mierzonej przez czujnik
- Ustawianie wzmocnienia czujnika i zakresu ciśnienia
- Ustawianie zakresu sygnału wyjściowego z czujnika (zero i zakresu)
- Ustawianie poziomu obcinania sygnału wyjściowego
- Diagnostyka: ustawianie poziomu sygnału błędu
- Pobieranie i przesyłanie danych/ustawień czujników
- Odczyt sygnału ciśnienia (jednorazowy)