Danfoss wprowadza serię cyfrowych przetworników ciśnienia DST P3xx do trudnych zastosowań w instalacjach wodnych, powietrznych, morskich i chłodniczych. To najnowocześniejszy poziom niezawodności oraz innowacyjności w nowych, przetwornikach o skalowalnych parametrach.
Nowa seria DST P3xx to rodzina wytrzymałych przetworników ciśnienia zoptymalizowanych pod kątem możliwości programowania parametrów w celu dopasowania do indywidualnych potrzeb klienta. Opracowano je z myślą o przyszłości, na podstawie wieloletniego doświadczenia w stosowaniu przetworników w trudnych warunkach. Dostępny jest szeroki wachlarz przyłączy elektrycznych i procesowych, co umożliwia bezproblemową integrację z instalacją.
Jest to bardzo elastyczny typoszereg urządzeń z największym na rynku potencjałem dostosowania do indywidualnych wymagań klientów
Dzięki wyposażeniu w innowacyjny, precyzyjny cyfrowy procesor sygnału Danfoss ASIC, przetworniki DST P3xx stanowią rozwiązanie inteligentne, z przełomowymi możliwościami diagnostyki i programowania. Oznacza to, że ten sam przetwornik ciśnienia można łatwo dostosować i wyskalować dla różnych zastosowań.
Ponadto, funkcje diagnostyczne stoją na straży odpowiedniej pracy przetwornika i jego niezawodności, co przekłada się na znaczne ograniczenie i skrócenie ewentualnych przestojów instalacji. Przetwornik sam kontroluje swój stan pod kątem możliwych usterek, dzięki czemu rozwiązywanie pojawiających się problemów jest od razu właściwie ukierunkowane i precyzyjne, co pozwala zaoszczędzić czas i koszty.
"Cyfryzacja rewolucjonizuje nasze branże: w instalacjach wodnych, powietrznych, okrętowych i chłodniczych wdrażamy inteligentne rozwiązania, które pomogą naszym partnerom zoptymalizować i działalność biznesową, jednocześnie poprawiając efektywność, w dążeniu do osiągnięcia celów w zakresie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. W takich sektorach, jak branża wodna, gospodarujemy jednym z najcenniejszych zasobów na świecie. Przetworniki ciśnienia DST P3xx odgrywają kluczową rolę w monitorowaniu ciśnienia, na potrzeby zarówno optymalizacji pracy instalacji, jak i zapobiegania kosztownym przestojom i awariom. Dodatkowo rozwiązania stanowiące istotę serii P3xx otwierają drzwi do całkowitej personalizacji i skalowalności", powiedział Menedżer Produktu Iro Dragoumi.
Profesjonalnie zaprojektowana, w pełni spawana, odporna na drania i wstrząsy konstrukcja o wysokiej kompatybilności elektromagnetycznej zapewnia wysokiej jakości pomiar ciśnienia i trwałość w obliczu trudnych przemysłowych warunków pracy. Niezmienna dokładność pomiaru w całym okresie eksploatacji zapewnia bezpieczeństwo i długotrwałą stabilność parametrów pracy instalacji.
W połączeniu z całodobowym zdalnym wsparciem, nowa seria DST P3xx zapewnia najnowocześniejszy poziom kontroli ciśnienia w najtrudniejszych zastosowaniach przemysłowych – w gotowości na cyfrową przyszłość.
Przegląd serii
- P300: do instalacji wodnych i sprężonego powietrza
- P310: do układów chłodniczych
- P30M/P35M: do zastosowań morskich
Ogólne cechy i zalety serii DST P3xx obejmują:
- Innowacje cyfrowe: Inteligentna elektronika czujników stanowi podstawę dla transmisji danych i dalszego rozwoju sprzętu dostosowanego do indywidualnych potrzeb.
- Przyszłościowe funkcje: Przygotuj się na nadchodzące standardy cyfrowej komunikacji dzięki precyzyjnemu cyfrowemu procesorowi sygnału ASIC firmy Danfoss. Uzyskaj dostęp do funkcji programowania, które dostosowują się do specyficznych potrzeb danego przypadku.
- Diagnostyka: Automatyczne wykrywanie usterek umożliwia szybkie rozwiązywanie problemów i zapobieganie im, znacznie ograniczając i skracając ewentualne przestoje instalacji.
- Personalizacja: Bardzo elastyczny asortyment produktów dostępnych w mniejszych ilościach i ze zwiększonym potencjałem dostosowania do potrzeb klienta.
- Jakość + Pewność: Godna zaufania, w pełni spawana konstrukcja o stabilnych parametrach, zapewnia bezpieczeństwo i długoterminową stabilność.
- Wysokie osiągi: Solidne, odporne na wstrząsy i drgania rozwiązanie o wysokiej kompatybilności elektromagnetycznej, do pracy w trudnych warunkach spotykanych w instalacjach wodnych, sprężonego powietrza i morskich. Dłuższa żywotność podzespołów i niższe koszty gwarancji.
- Partnerstwo + wiedza specjalistyczna w zakresie zastosowań: Dziesięciolecia doświadczenia rynkowego, w połączeniu z wiodącymi w branży innowacjami dają świadectwo naszego zaangażowania we wspieranie Twojej obecnej i przyszłej działalności.