Dzięki prostej instalacji, intuicyjnemu kreatorowi nastaw i elastyczności konfiguracji, sterownik Danfoss EKE 400 daje możliwość uzyskania optymalnego trybu chłodzenia i sekwencji odszraniania, aby praca parownika była efektywna, bezpieczna i bezproblemowa.
Z przyjemnością zawiadamiamy o wprowadzeniu na rynek drugiej wersji sterownika parownikowego typu EKE 400 1.1. Najnowszy model EKE 400 wyposażono w nowe funkcje, takie jak sterowanie pracą parowników z zasilaniem ciśnieniowym i z odszranianiem gorącymi parami lub bez niego, w tym w układach z CO2, a także nowy tryb chłodzenia w ramach regulacji ciśnieniowego zasilania parownika. Ponadto, oprogramowanie CoolConfig sprawia, że konfigurowanie wielu sterowników EKE 400 jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej.
Wyspecjalizowany sterownik
Sterownik parownikowy typu EKE 400 zaprojektowano specjalnie z myślą o przemysłowych i dużych komercyjnych układach chłodniczych. Oparty jest na sprawdzonej koncepcji rozproszonego systemu sterowania (DCS) i na zaawansowanych algorytmach regulacji. Posiada kreator szybkiej konfiguracji i uruchomienia. Dzięki temu czas i koszty instalowania sterownika EKE 400 są znacznie niższe, a jego praca cechuje się bezpieczeństwem i efektywnością. Ponadto, zdecentralizowane podejście ułatwia standaryzację systemu.
Sterownik w pełnym zakresie zarządza pracą parownika w trybie chłodzenia i odszraniania. Optymalizuje jego zasilanie i sekwencję odtajania (w układach napełnionych amoniakiem, CO2 i czynnikami typu HFC/ HCFC). Sterownik EKE 400 może realizować różne metody odszraniania zarówno parowników zalanych, jak i zasilanych ciśnieniowo - w tym odtajanie gorącymi parami z regulacją ciśnienia bądź odprowadzania skroplin, a także odszranianie elektryczne i za pomocą wody lub solanki.
Kreator łatwej konfiguracji + narzędzie CoolConfig
Łatwy w użyciu kreator umożliwia szybką konfigurację kluczowych parametrów i prawidłowe przypisanie konkretnych rodzajów zastosowanych zaworów. Kreator prowadzi użytkownika przez procedurę nastawiania parametrów i na podstawie dokonanych wyborów odfiltrowuje parametry nieistotne i pokazuje tylko te, które mają znaczenie dla dalszej konfiguracji. Zapewnia to prawidłową i niezawodną pracę. Sterowniki EKE 400 posiadają również wielojęzyczne menu i podgląd ustawień, który ułatwia uruchamianie, a także dostęp do dokumentacji.
CoolConfig zapewnia bezproblemowe kopiowanie i przechowywanie ustawień
Oprogramowanie CoolConfig daje inżynierowi projektu możliwość wygenerowania kompletu nastaw sterownika EKE 400 w trybie offline i w dogodnym czasie przekazania pliku pracownikowi uruchamiającemu instalację wyposażoną w jeden lub wiele tych regulatorów.
Sterowanie rozproszone z nadrzędnym sterownikiem programowalnym lub samodzielne
Sterownik typu EKE 400 za pośrednictwem magistrali MODBUS można podłączyć do jednostki centralnej (np. do sterownika programowalnego PLC) innego producenta. Można też łączyć kilka sterowników EKE 400 ze sobą z wykorzystaniem układu transmisji danych CANBUS. Dzięki komunikacji z jednostką nadrzędną przez MODBUS użytkownik ma możliwość odczytu/zapisu większości parametrów sterownika EKE 400, w tym nastaw wielkości regulowanych, ustawień alarmowych, stopnia otwarcia zaworu, stężenia czynnika chłodniczego w powietrzu itp.
Sterowniki typu EKE 400 mogą również bezproblemowo pracować bez nadrzędnej jednostki PLC. Kilka regulatorów EKE 400 można połączyć ze sobą w celu udostępniania sygnału za pośrednictwem zintegrowanej magistrali CANBUS. (koordynacja odtajania, przekazywanie sygnału o wartości temperatury itp.).
"Nasz nowy sterownik parownikowy przeznaczony dla chłodnictwa przemysłowego i dużych instalacji komercyjnych, dzięki prostocie instalacji, intuicyjnemu kreatorowi i elastyczności konfiguracji daje naszym klientom możliwość uzyskania optymalnego trybu chłodzenia i sekwencji odszraniania, co przekłada się na efektywną, bezpieczną i bezproblemową pracę parownika. W połączeniu z naszym bezpłatnym oprogramowaniem CoolConfig dajemy klientom solidny zastaw narzędzi do optymalnego wykorzystania parownika", powiedział menedżer produktu ds. EKE 400 Kurt M. Sand.
Jak sterowniki typu EKE 400 optymalizują pracę przemysłowych układów chłodniczych, opisano na stronie:
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sterownik parownikowy dla przemysłowych i dużych komercyjnych układów chłodniczychNowy regulator EKE 400 zaprojektowano specjalnie na potrzeby sterowania pracą parowników w przemysłowych układach chłodniczych – zarówno małych, jak i dużych.
-
CoolConfig
Wygeneruj komplet nastaw dla sterownika EKE 400 regulującego pracę parownika w dużym komercyjnym lub przemysłowym układzie chłodniczym.