• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss świętuje milionowe pobranie aplikacji Suwak chłodniczy

wtorek, 12 grudnia 2017

Najpopularniejsza aplikacja chłodnicza – Danfoss Refrigerant Slider – doczekała się doniosłego wydarzenia w postaci milionowego pobrania.

Zespół opracowujący Suwak chłodniczy ciężko pracował nad uczynieniem aplikacji tak bardzo użytecznej i eleganckiej, jak to tylko możliwe, co spotkało się z generalnie pozytywnym przyjęciem ze strony specjalistów z branży chłodniczej. Aplikacja adresowana przede wszystkim do instalatorów urządzeń chłodniczych została pod koniec listopada pobrana po raz milionowy. To doniosłe wydarzenie stało się wisienką na torcie 4,5-gwiazdkowej średniej oceny w rankingu i licznych pochwał w serwisach Google Play Store oraz iTunes App Store.

Jest to ważny sygnał, który świadczy o tym, że nasi partnerzy biznesowi i klienci postrzegają aplikację jako niesłychanie wartościową. Jednocześnie, zespół odpowiedzialny za rozwój aplikacji ciągle śledzi komentarze zamieszczane na forach internetowych, w mediach społecznościowych czy na stronach aplikacji oraz analizuje opinie nadsyłane pocztą elektroniczną.

Fala ekscytacji z powodu sukcesu Suwaka chłodniczego rozchodzi się po całej firmie. Jens Andersen, specjalista d/s rozwoju aplikacji tak podsumowuje swoje odczucia:

„Jesteśmy poruszeni reakcją klientów na Suwak chłodniczy i nasze inne produkty z serii CoolApps. Naszą misją jest maksymalne ułatwienie użytkownikom posługiwania się aplikacją w codziennej pracy i wspieranie ich w każdy możliwy sposób. Takie chwile jak ta dają nam poczucie osiągania tego celu.”

Aplikacja Refrigerant Slider (Suwak chłodniczy) podaje zależność między ciśnieniem i temperaturą nasycenia dla ponad 80 czynników chłodniczych oraz współczynnik globalnego ocieplenia GWP dla każdego z nich. Są to kluczowe informacje dla instalatorów i serwisantów urządzeń chłodniczych. Jednakże pośród użytkowników aplikacji znajdują się także nauczyciele akademiccy, projektanci i inni specjaliści branży chłodniczej.

Zespół odpowiedzialny za aplikację wrócił już do pracy i wprowadza dalsze usprawnienia oraz snuje plany pozyskania kolejnych użytkowników. Właśnie ukazała się wersja 4.0.4, wzbogacona o następujące nowości:

  • Uwzględniono nowe czynniki chłodnicze: R455A i R458A
  • Użytkownicy mogą wybrać metodę wyznaczania współczynnika globalnego ocieplenia GWP: według IPCC AR4 lub AR5
  • Umożliwiono analizę parametrów CO2 w obszarze nadkrytycznym

Suwak chłodniczy (Referigerant slider) wchodzi w skład zestawu narzędzi obliczeniowych Danfoss CoolApps Toolbox, opracowanego jako pomoc dla specjalistów z przemysłu chłodniczego.

Sprawdź nasze inne aplikacje i pobierz je za darmo

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacjiContact us for more information

Aplikacja Danfoss przekracza milion pobrań

Patrz Suwak czynnika chłodniczego w akcji