W odpowiedzi na ogólnoświatową tendencję odchodzenia od czynników R410A i R22, Danfoss udostępnia kompletny asortyment podzespołów pomocnych wytwórcom urządzeń OEM w rozwijaniu układów klimatyzacyjnych z czynnikiem R32.
Dzięki stosunkowo niskiemu współczynnikowi globalnego ocieplenia GWP=675, wysokiej objętościowej wydajności chłodniczej i efektywności, a także niższej cenie i mniejszemu napełnieniu urządzeń, R32 stał się jednym z najpopularniejszych zamienników czynnika R410A — obok mieszanin R452B i R454B — w komercyjnych układach klimatyzacji i w pompach ciepła.
W reakcji na duże zapotrzebowanie — i w ślad za wprowadzeniem w tym roku na rynek wieloczynnikowego asortymentu wyrobów dla R410A/R452B/R454B — Danfoss zapowiedział kompleksową ofertę wyrobów dla producentów OEM pozwalającą na opracowywanie układów z R32 o wydajności do 700kW/260TR.
Ten wachlarz podzespołów obejmuje:
- sprężarki spiralne o stałej prędkości obrotowej typu DSF z pośrednimi zaworami tłocznymi IDV, zoptymalizowane pod kątem R32 – pełny typoszereg dostępny z końcem 2020
- mikro-płytowe wymienniki ciepła (MPHE-Z), zoptymalizowane dla R32 – pełny typoszereg dostępny z końcem 2020
- mikro-płytowe wymienniki ciepła (MCHE) zaadaptowane do pracy z R32
- filtry-odwadniacze DCRE dla palnych czynników chłodniczych
- elektroniczne zawory rozprężne typu Colibri® (ETS C)
- elementy zabezpieczające i elementy armatury, jak: zawory zwrotne NRV, zawory kulowe GBC, zawory czterodrogowe STF, zawory elektromagnetyczne EVR v2, presostaty ACB i przetworniki ciśnienia DST P110, wzierniki SG – wszystkie przystosowane do pracy z R32.elementy zabezpieczające i elementy armatury, jak: zawory zwrotne NRV, zawory kulowe GBC, zawory czterodrogowe STF, zawory elektromagnetyczne EVR v2, presostaty ACB i przetworniki ciśnienia DST P110, wzierniki SG – wszystkie przystosowane do pracy z R32.
Sprawdzono zgodność materiałową, a wszystkie przyłącza powyżej 25 mm odpowiadają przepisom PED kategorii II, z wyjątkiem zaworów EVR v2.
Co ważne, sprężarki spiralne firmy Danfoss pozwalają w pełni wykorzystać termodynamiczne zalety czynnika R32, jak o 10% wyższą objętościową wydajność chłodniczą. Ich zoptymalizowana konstrukcja odznacza się korzystniejszym stosunkiem €/kW. Złagodzono też problem wysokiej temperatury tłoczenia i to bez konieczności kosztownego wtrysku cieczy bądź pary, uzyskując znaczną oszczędność i poszerzając zakres warunków roboczych, co ma duże znaczenie w przypadku urządzeń rewersyjnych.
Podobnie jak w przypadku wieloczynnikowych sprężarek Danfoss DSH, typoszereg DSF wyposażono w pośrednie zawory tłoczne (IDV), aby sprostać najnowszym wymaganiom w zakresie efektywności sezonowej.
Matthieu Stoll, dyrektor AC Segment Marketing, Danfoss Cooling powiedział: “Na całym świecie producenci urządzeń klimatyzacyjnych OEM odchodzą od czynnika R410A. Dodając nowy wachlarz wyrobów dla R32 do naszego wcześniejszego asortymentu na R410A/R452B/R454B, udostępniliśmy naszym klientom najszerszą ofertę rozwiązań. Użytkownikom zaś, niezależnie od specyfiki zastosowania, urządzenia zbudowane z wykorzystaniem podzespołów marki Danfoss przynoszą wysoką efektywność, niezawodność, niewielkie napełnienie czynnikiem oraz elastyczność.”
Więcej informacji o wyrobach marki Danfoss przeznaczonych do pracy z czynnikiem R32 można znaleźć na stronie airconditioning.danfoss.com oraz w programie Coolselector®2.

Coolselector®2 to bezpłatne oprogramowanie do zastosowań chłodniczych do pobrania. To naukowa, oszczędzająca czas metoda doboru podzespołów firmy Danfoss, gwarantująca optymalną wydajność systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych poprzez dostarczanie precyzyjnych danych technicznych. Narzędzie Coolselector®2 służy do wykonywania obiektywnych obliczeń w celu doboru podzespołów do układów chłodniczych i klimatyzacyjnych zgodnie z wymaganiami użytkownika lub na podstawie standardowych warunków roboczych.