• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Danfoss rozszerza asortyment jednostek nadrzędnych serii ADAP-KOOL® System Manager o dwa nowe komponenty

poniedziałek, 25 czerwca 2018

Firma Danfoss z dumą ogłasza wprowadzenie do oferty jednostek nadrzędnych ADAP-KOOL® System Manager dwóch nowych dodatków: specjalnego rejestratora alarmów AK-SM800AL, pomyślanego jako łatwe w użyciu rozszerzenie systemu oraz ekonomicznej jednostki nadrzędnej AK-SM810 dostosowanej do potrzeb małych placówek handlowych.

Uzupełnienie systemu ADAP-KOOL® o rejestrator alarmów AK–SM800AL i sterownik dla małych sklepów AK-SM810 sprawia, że wykorzystanie tego systemu do złożonych zadań optymalizacyjnych, do rejestracji danych i zarządzania alarmami jawi się już nie tylko realnym rozwiązaniem dla małych placówek handlowych, ale w dodatku staje się niespotykanie przyjazne dla użytkownika i łatwe w użyciu.

Rejestrator alarmów AK–SM800AL (Alarm Logger)

Rejestrator alarmów AK-SM 800AL uzupełnia rodzinę jednostek nadrzędnych serii 800 marki Danfoss i umożliwia dostęp do sygnałów alarmowych pojawiających się w układach sterowania. Jednostkę Danfoss AK-SM 800AL wyposażono w ekran dotykowy SVGA, który maksymalnie ułatwia konfigurację i wywiera dobre wrażenie na użytkowniku.

Rejestrator AK-SM 800AL monitoruje parametry robocze i natychmiast powiadamia o alarmach pojawiających się w którymkolwiek miejscu układu starowania. Jednostka może dodatkowo współpracować z lokalnymi urządzeniami akustycznymi i przekaźnikami alarmowymi, dzięki czemu obsługa cały czas ma nadzór nad układem.

Jednostka nadrzędna AK–SM810

Jednostkę nadrzędną AK–SM810 zaprojektowano dla dbających o niski poziom kosztów placówek detalicznego handlu żywnością. Urządzenie to, skrojone na miarę niewielkich detalistów, może spełniać wszystkie funkcje typowe dla jednostek nadrzędnych serii 800 firmy Danfoss – od sterowania pracą układów chłodniczych po monitoring.

Dostęp do danych gromadzonych przez jednostkę AK-SM810 i ich analizę umożliwia użytkownikom kilka narzędzi oferowanych przez firmę Danfoss, jak mobilna aplikacja SiteService oraz oprogramowanie Remote Management Tool czy StoreView Desktop Application. Każde z tych narzędzi przetestowano w setkach zastosowań i wszystkie one są zgodne z każdą jednostką nadrzędną rodziny System Manager 800. Sterownik AK-SM 810 oferuje także dostęp do nagradzanego pakietu usług dla przedsiębiorstw Danfoss Enterprise Services.

„Wprowadzenie tych wspaniałych nowości do rodziny jednostek nadrzędnych serii AK-SM800 jest przejawem naszego zaangażowania w ciągłe doskonalenie oferty.” – mówi James Knudsen, Dyrektor Marketingu na Amerykę Północną w dziale produktów dla detalicznego handlu żywnością – „Jednostka AK-SM810 rozszerza wachlarz naszych wyrobów o ekonomiczne, lecz w pełni funkcjonalne rozwiązanie dla licznych detalistów prowadzących działalność na niewielką skalę. Z kolei rejestrator alarmów AK-SM600AL, ze swoim prostym, chociaż efektywnym panelem dotykowym, dostarcza personelowi sklepu ważnych informacji o stanie urządzeń i alarmach w układzie zarządzania wyposażeniem placówki, nie wymagając od obsługi specjalistycznej wiedzy chłodniczej.”

Jednostka nadrzędna Danfoss System Manager – serce układu sterowania Smart Store („Inteligentny sklep”)

Jednostki nadrzędne firmy Danfoss umożliwiają bezproblemową integrację układów chłodniczych, grzewczych i wentylacyjnych. Zaprojektowane specjalnie z myślą o placówkach detalicznego handlu żywnością, jednostki te realizują wszelkie funkcje sterowania, zapewniając maksymalną niezawodność i wysoką efektywność energetyczną. Dostęp do tych funkcji jest możliwy na miejscu oraz zdalnie, za pomocą różnych urządzeń.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt:

Henrik Jensen, Product Manager, System Integration.                 

E-mail:Henrik.Jensen@danfoss.com