Projektowanie i modernizowanie układów chłodniczych i klimatyzacyjnych to złożone i czasochłonne zadanie. Coolselector®2 eliminuje tę złożoność i pozwala oszczędzić czas, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co najlepiej potrafisz, czyli na robieniu niesamowitych rzeczy.
Program Coolselector®2 jest niezbędny dla inżynierów, konsultantów i projektantów układów z branży chłodniczej i klimatyzacyjnej. Coolselector®2 pozwala łatwo zoptymalizować zużycie energii i zwiększyć wydajność układu HVACR. Musisz jedynie wykonać obliczenia w oparciu o warunki pracy, a następnie dobrać najlepszą konfigurację komponentów do projektu. Usunęliśmy z tego równania złożoność, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co najlepiej potrafisz, czyli na robieniu niesamowitych rzeczy.
Program Coolselector®2, który oddajemy Ci teraz do dyspozycji, został wzbogacony o nowe zasoby czyniące z niego jeszcze cenniejsze i przydatniejsze narzędzie cyfrowe.
Korzyści z używania programu Coolselector®2
Zarówno tworzenie nowych projektów od zera, jak i wprowadzanie poprawek w istniejącym układzie, może być złożonym i czasochłonnym zadaniem. Dobór najlepszych komponentów pod kątem wysokowydajnego układu wymaga wykonania obliczeń i analiz na dużej ilości danych. Twoi klienci i współpracownicy oczekują czytelnych raportów, aby móc szybko wdrażać zawarte w nich wnioski. Oprócz tego potrzebne są oczywiście numery katalogowe umożliwiające zamawianie określonych elementów na etapie montażu lub modernizacji układu.
Program Coolselector®2 usprawnia te procesy, abyś zamiast myśleć o drobiazgach mógł skupić się na wykorzystaniu swojej specjalistycznej wiedzy.
Coolselector®2 może nawet wykonywać obliczenia dla wielu elementów jednocześnie. Funkcja „równoczesnego łączenia komponentów” to potężne narzędzie obliczeniowe umożliwiające łączenie zaworów i elementów rurociągu. Coolselector®2 może również podpowiadać, jak najlepiej zgrupować elementy firmy Danfoss do zastosowań komercyjnych i przemysłowych, takich jak komory chłodnicze czy zespoły zaworów parownika.
Pobierz darmowy program Coolselector®2 ze strony Coolselector.Danfoss.com
Gotowy na wyzwanie?
Pokaż sobie i światu, jaki jesteś niesamowity — podejmij wyzwanie Coolselector®2.
Już niedługo w kwietniu w naszych kanałach społecznościowych co miesiąc pojawi się unikalne wyzwanie Coolselector®2. Znalezienie rozwiązania będzie wymagało wiedzy z zakresu chłodnictwa i klimatyzacji oraz umiejętności posługiwania się programem Coolselector®2. Jeśli odpowiesz prawidłowo, weźmiesz udział w losowaniu nagrody, którą będzie spersonalizowana figurka z Twoją podobizną. Czy możesz sobie wyobrazić lepszy przedmiot kolekcjonerski?
Już teraz zacznij nas obserwować w mediach społecznościowych i wypatruj pierwszego wyzwania, które pojawi się już wkrótce w kwietniu. Możesz też zapisać się na newsletter, aby co miesiąc otrzymać wyzwanie prosto do swojej skrzynki odbiorczej.
Bądź jeszcze bardziej niesamowity
Chcesz udoskonalić swoje umiejętności przed podjęciem wyzwania Coolselector®2? Bez względu na to, czy dopiero zaczynasz korzystać z programu Coolselector®2, czy używasz go od dawna, oferujemy Ci szkolenia, dzięki którym staniesz się ekspertem.
Te zasoby to m.in. dwie zupełnie nowe serie filmów umożliwiających zapoznanie się z narzędziem i lepsze zrozumienie zasad jego działania.
Kurs wprowadzający do programu Coolselector®2
Weź udział w kursie wprowadzającym do programu Coolselector®2, aby dokładnie się z nim zapoznać i posługiwać bez najmniejszych problemów. Kurs składa się z wielu filmów szkoleniowych i ćwiczeń omawiających program od strony technicznej i pokazujących, jak z niego skutecznie korzystać. Po zapoznaniu się z podstawami możesz wejść na wyższy poziom zaawansowania, przystępując do bardziej szczegółowych lekcji ukazujących prawdziwy potencjał tego oprogramowania. Na koniec możesz sprawdzić swoje umiejętności na przykładowych ćwiczeniach pozwalających zastosować nowo nabytą wiedzę w praktyce.
Kurs pogłębiający wiedzę o programie Coolselector®2
Czasami nie wystarczy wiedzieć, jak coś działa. Warto jeszcze wiedzieć, dlaczego to tak działa. Oto druga seria filmów, dzięki którym zgłębisz tajniki programu Coolselector®2 i dowiesz się więcej o złożonych obliczeniach pozwalających zwiększyć wydajność układu. Poznasz szczegóły i zasady działania tego zaawansowanego oprogramowania. Prowadzącym kurs pogłębiający wiedzę o programie Coolselector®2 jest jej główny programista Morten Juel Skovrup.

Zacznij robić niesamowite rzeczy
Coolselector®2 oszczędza czas, usprawnia projektowanie układów HVACR i ułatwia dzielenie się wnioskami — wystarczy tylko kilka kliknięć.
Na co więc czekasz? Już teraz pobierz program Coolselector®2 ze strony Coolselector.Danfoss.com Coolselector.Danfoss.com i zacznij robić niesamowite rzeczy.