Korzystaj z nadkrytycznych obiegów CO₂ dzięki naszemu rozwiązaniu "wszystko w jednym".
Detaliczni sprzedawcy żywności coraz powszechniej wybierają CO2 do roli czynnika chłodniczego w swoich urządzeniach. Supermarkety przechodzą obecnie na nadkrytyczne obiegi chłodnicze z CO2 w tempie 10 000 układów rocznie – i liczba ta stale rośnie.
I nie bez powodu. CO2 przynosi znaczne korzyści, w szczególności tym, którzy chcą ograniczyć swój wpływ na środowisko naturalne. Przechodząc z czynników typu HFC na CO2, sprzedawcy żywności redukują potencjał globalnego ocieplenia (GWP) czynnika chłodniczego w sklepach do zaledwie 1. Po prawidłowym wdrożeniu nadkrytyczne układy z CO2 dają też możliwość obniżenia kosztów i poprawy niezawodności — co stanowi atrakcyjną propozycję dla każdego właściciela sklepu.
O ile do tej pory nadkrytyczne obiegi CO2 były domeną supermarketów z dużymi instalacjami chłodniczymi, to duże nimi zainteresowanie wykazuje coraz więcej sklepów małopowierzchniowych. I chociaż nadkrytyczne układy z CO2 mają reputację skomplikowanych i trudnych w eksploatacji, to nowe rozwiązania czynią je bardziej dostępnymi i łatwiejszymi do wdrożenia. Tak właśnie jest w przypadku nowego rozwiązania firmy Danfoss: CO2 MiniPack.
Przedstawiamy nowe rozwiązanie CO2 MiniPack
Nowa koncepcja CO2 MiniPack ułatwia właścicielom małych sklepów wykorzystanie zalet CO2. Łącząc pięć w pełni kompatybilnych produktów w jeden układ, CO2 MiniPack daje kilka kluczowych korzyści:
- Prostota: szybka konfiguracja i instalacja, nawet bez rozległej wiedzy specjalistycznej w zakresie CO2
- Zwarta budowa i niezawodność: układy o niewielkich rozmiarach, w pełni serwisowalne
- Kompletność i wygoda: pięć kompatybilnych produktów w jednym układzie zapewnia pełną kontrolę nad pracą urządzenia
- Niższe koszty eksploatacji: optymalna efektywność energetyczna i bezpieczeństwo przy jednoczesnej koncentracji na ochronie żywności
Rozwiązanie CO2 MiniPack składa się z pięciu nowych produktów:
-
CCMT Light - wysoce niezawodny elektryczny zawór regulacji ciśnienia, zoptymalizowany dla transkrytycznych układów chłodniczych z CO2.
-
AK-PC 572 Pack Controller - kompletny sterownik dla urządzeń w małych sklepach, który umożliwia korzystanie z CO₂ nawet tym, którzy mają niewielkie doświadczenie w tym zakresie.
-
EKE 2U – Moduł podtrzymania zasilania zaprojektowany w celu zwiększenia niezawodności układu i ochrony sprężarki w przypadku utraty zasilania.
-
EKE 1P – używany jako moduł rozszerzeń dla innych sterowników marki Danfoss lub jako sterownik zaworu krokowego.
-
VLT FC280 – Przetwornica częstotliwości VLT pozwalająca obniżyć wydatki związane z układem chłodniczym.
Rodzina produktów CO2 MiniPack obejmuje również wyświetlacz graficzny, filtr odwadniacz oraz czujniki ciśnienia i temperatury. Wszystkie elementy można zamówić oddzielnie i zbudować z nich układ dla małego sklepu, zgodnie z konkretnymi wymogami.
Wykorzystaj zalety CO2
O tym, jak koncepcja CO2 MiniPack umożliwia korzystanie z CO2 w małych sklepach, można się dowiedzieć więcej odwiedzając naszą stronę internetową lub kontaktując się z lokalnym przedstawicielem firmy Danfoss.
Produkty
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Elektryczny zawór regulacyjny, CCMTZawór CCMT Light to sterowany elektrycznie zawór specjalnie zaprojektowany do zastosowania w układach z CO2.
CCMT Light może pełnić rolę zaworu rozprężnego, zaworu regulującego ciśnienie w chłodnicy gazu lub zaworu upustowego regulującego ciśnienie w zbiorniku w transkrytycznych i podkrytycznych aplikacjach z CO2.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Napęd zaworu krokowego, EKE 1PWejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 2, Wejścia analogowe (AI) [szt.]: 4, Częstotliwość [Hz]: 50/60 Hz
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }EKE 2UNapięcie zasilania [V] AC: 24, Napięcie zasilania [V] DC: 24.00, Certyfikaty, aprobaty: CE; RoHS; UL, Maks. prąd wyjściowy/fazowy [A]: 2, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Sterownik zespołu, AK-PC 572Wejścia cyfrowe (DI) [szt.]: 8, Napięcie zasilania [V] AC: 24, Typ transmisji: MODBUS, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 12
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VLT® Midi Drive FC 280Zapewnia precyzyjne i skuteczne sterowanie pracą silnika, a ponadto jest idealna dla konstruktorów maszyn w branży spożywczej. Doskonale sprawdza się również w gospodarce materiałowej i przetwórstwie.
Odwiedź naszą stronę poświęconą tematyce CO2
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }CO₂ w handlu żywnościąJuż od ponad 10 lat Danfoss jest pionierem w dziedzinie systemów chłodniczych wykorzystujących dwutlenek węgla. Tutaj dowiesz się więcej o układach chłodniczych z CO₂ dla supermarketów. Odkryj ekologiczne układy chłodnicze z CO₂ i ich zastosowanie w handlu żywnością, zapewniające efektywność i zrównoważony rozwój.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Smart store (Inteligentny sklep)Automatyka Smart Store (Inteligentny sklep) zwiększa bezpieczeństwo żywności i obniża rachunki za energię dzięki zintegrowanej i inteligentnej regulacji pracy urządzeń chłodniczych, HVAC, oświetlenia i innych elementów.