Nie tak dawno temu w firmie Danfoss śmiało obwieściliśmy, że “Kochamy CO₂!"
W tę deklarację włożyliśmy całą pasję, wiedzę i ciężką pracę w kierunku przestawiania chłodnictwa w placówkach detalicznego handlu żywnością z czynników HFC na naturalne płyny robocze. Nasi inżynierowie opracowali już różne rozwiązania ułatwiające naszym klientom przechodzenie na perspektywiczne czynniki chłodnicze – a teraz jesteśmy gotowi, aby zaprezentować jeszcze jedno osiągnięcie.
Sterownik AK-PC 572 MiniPack stanowi kompleksowe rozwiązanie dla właścicieli małych sklepów, którzy chcą skorzystać z zalet CO₂ jako czynnika chłodniczego. To ekonomiczne urządzenie o zwartej budowie powstało w oparciu o wiele rozwiązań zaimplementowanych w sterowniku AK-PC 781 – produkcie znanym od ponad dekady z niezawodnego sterowania układami chłodniczymi napełnionymi CO₂.
Dzięki sterownikowi AK-PC 572 MiniPack wykorzystanie CO₂ również staje się bardziej przystępną opcją, nawet dla osób o znikomym doświadczeniu w tym zakresie. Posiada on wszystkie istotne funkcje sterownika przeznaczonego dla instalacji z CO₂, a jednocześnie odznacza się większą prostotą i łatwością użytkowania. Dostarczany jest wraz ze wstępnie zaprogramowanym narzędziem konfiguracyjnym, zoptymalizowanym pod kątem szybkiego i łatwego wprowadzania nastaw dla układów z CO₂.
Zacznij korzystać z zalet, które CO₂ ma do zaoferowania w małych sklepach. Dzięki sterownikowi AK-PC 572 MiniPack staje się to łatwe.
Cechy i korzyści
Obniżone koszty eksploatacji
Zbudowany w oparciu o rozwiązania zaimplementowane w sterowniku AK-PC 781 marki Danfoss
- Efektywność energetyczna
- Bezpieczna praca urządzenia
- Bezpieczeństwo żywności
Łatwe wykorzystanie CO₂
- Nie wymaga dogłębnej wiedzy na temat urządzeń z CO₂
- Szybsza konfiguracja z mniejszymi możliwościami popełnienia błędu
- Dobry wgląd w pracę ze wskazywaniem statusu i możliwością ręcznego sterowania
- Komputerowy program konfiguracyjny umożliwia szybkie testowanie i serwis
Ekonomiczna budowa
- Specjalnie zaprojektowane części dla MiniPack
- Zajmuje mało miejsca w panelu elektrycznym
Zintegrowane urządzenia
- Regulacja wydajności sprężarek przez zmianę obrotów lub wyłączanie cylindrów w sprężarkach Bitzer Ecoline (rozwiązanie firmy Danfoss dla odciążania sprężarek CRII)
- Łatwość integracji z odrębnym układem ogrzewania
Elastyczne rozwiązanie
- Układy typu booster zawierające do 5 agregatów sprężarkowych lub jeden zespół sprężarek
- Sterowanie pracą chłodnicy gazu i zbiornika cieczy
- Funkcje opcjonalne, jak odzysk ciepła, odprowadzanie gorącego gazu, wtrysk cieczy