Danfoss rozszerza zakres wydajności chłodniczej swoich agregatów skraplających Optyma™ i wdraża sprężarki spiralne typu MLZ i LLZ przystosowane do czynników A2L
Poszerzenie zakresu wydajności chłodniczej agregatów skraplających Optyma™ Slim Pack i Optyma™ Plus oraz wprowadzenie na rynek sprężarek spiralnych typu MLZ i LLZ (wersje rozwojowe B), dostosowanych do pracy z czynnikami chłodniczymi z grupy A2L, stanowi kontynuację wysiłków firmy Danfoss w kierunku umożliwienia przejścia na czynniki chłodnicze o bardzo niskim współczynniku GWP z pełną gamą podzespołów i rozwiązań gotowych do pracy ze wspomnianymi substancjami z grupy A2L.
Wobec tego, że przemysł chłodniczy i odnośne przepisy systematycznie zmierzają do obniżania współczynnika globalnego ocieplenia (GWP) stosowanych czynników chłodniczych, coraz więcej specjalistów branży chłodniczej przechodzi na czynniki o bardzo niskim współczynniku GWP, które dają możliwośc zminimalizowania poziomu wskaźnika GWP przy nieznacznym wzroście kosztów instalacji.
Dlatego firma Danfoss jeszcze bardziej wzbogaciła swoją ofertę rozwiązań dla układów chłodniczych dostosowanych do czynników z grupy A2L, poszerzając zakres wydajności chłodniczej swoich agregatów skraplających typu Optyma™ Slim Pack i Optyma™ Plus.
Rozszerzony zakres wydajności chłodniczej:
Do 11,1 kW dla agregatów Optyma™ Slim Pack i Optyma™ Plus przy średniej temperaturze parowania (MBP);
Do 1,5 kW LBP dla agregatów Optyma™ Slim Pack przy niskiej temperaturze parowania (LBP);
Do 3,5 kW LBP dla agregatów Optyma™ Plus przy niskiej temperaturze parowania (LBP).
Oznacza to, że profesjonaliści z branży chłodniczej mają teraz jeszcze więcej opcji doboru agregatu dostosowanego do pracy z czynnikiem grupy A2L, który odpowiada specyficznym potrzebom danego zastosowania. Jest to wyjątkowa oferta kompleksowej obsługi dla chcących pozyskać obudowane agregaty skraplające do różnorodnych czynników chłodniczych.
Większy wybór wyposażenia chłodniczego dzięki agregatom skraplającym Optyma™
Kompatybilna zarówno z czynnikami z grupy A2L, jak i A1 — np. R1234yf, R454C i R455A — przyszłościowa konstrukcja agregatów skraplających Danfoss Optyma™ Slim Pack i Optyma™ Plus umożliwia płynne przejście na czynniki chłodnicze o bardzo niskim współczynniku GWP.
Przejścia tego można dokonać w odpowiedniej dla siebie chwili, mając wciąż komfort pracy z agregatami łatwymi w serwisie, znanymi i lubianymi, a ponadto zaprojektowanymi do bezpiecznej i bezproblemowej pracy z czynnikami chłodniczymi z grupy A2L.
Agregaty skraplające Optyma™ umożliwiają uzyskanie wyższej efektywności energetycznej przy obniżonym zużyciu energii i zredukowanym pośrednim wpływie na efekt cieplarniany. Ta potężna kombinacja przekłada się na ekonomiczne rozwiązanie, które można wdrożyć już dziś.
Wieloczynnikowe sprężarki spiralne MLZ i LLZ — przygotowane do ekologicznej transformacji
Wraz z poszerzeniem zakresu agregatów skraplających Optyma™ Slim Pack i Optyma™ Plus, do pracy z czynnikami chłodniczymi z grupy A2L dostosowano właśnie sprężarki spiralne typu MLZ evolution B. Typoszereg LLZ evolution B wkrótce podąży w ich ślady.
Zgodność z czynnikami z grup A1 i A2L zapewnia pełną elastyczność w zakresie przechodzenia na ekologiczne rozwiązania we własnym tempie. Do pracy z czynnikami chłodniczymi o bardzo niskim współczynniku GWP przystosowano pełną gamę sprężarek.
Pracujmy razem nad dekarbonizacją
Zmiany wymagają czasu, ale dysponująca pierwszorzędną wiedzą na temat rosnących wymagań firma Danfoss poprowadzi Cię przez proces przejścia na nowe czynniki chłodnicze - i dostarczy produkty odpowiednie dla czynników grupy A2L, bezpieczne i łatwe w instalacji, o niskim zużyciu energii.
![Podstawowe wskazówki dotyczące instalacji agregatów skraplających Optyma™ z obsługą A2L](/media/tdepxnun/essential-installation.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![Przejście na czynniki chłodnicze A2L](/media/u2efzb4b/a2l-ready-condensing-units-without-1120x747px.png?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/p0tivhhb/optyma-plus-and-slimpack-front.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)