• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Światowe Forum Ekonomicze nagradza ProjectZero

piątek, 20 października 2023

Inicjatywa miasta Sønderborg mająca na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do roku 2029 uznana za model dekarbonizacji miast na świecie, który można „powielać, dostosowywać i skalować”.

 

Centrum Transformacji Miast oraz Programu ONZ ds. Osiedli Ludzkich przy Światowym Forum Ekonomicznym nagrodziło ProjectZero w kategorii Partnerstwo Publiczno-Prywatne w Miastach za pozytywny i mierzalny wpływ wykazany w mieście Sønderborg w południowej Danii.

Ceremonia wręczenia nagrody odbyła się w Detroit w stanie Michigan w ramach szczytu Światowego Forum Ekonomicznego dotyczącego transformacji miast.

ProjectZero utworzono w 2007 roku jako partnerstwo publiczno-prywatne dążące do osiągnięcia neutralności emisyjnej sieci energetycznej gminy Sønderborg do roku 2029. Inicjatorami projektu byli: Fundacja Bitten i Madsa Clausenów, która jest większościowym udziałowcem Danfoss, gmina Sønderborg, Uniwersytet Południowej Danii, jak również kilka lokalnych firm oraz organizacji publicznych i prywatnych. Wkład Danfoss w ProjectZero polega na dostarczaniu efektywnych rozwiązań z zakresu chłodnictwa i ogrzewnictwa, współpracy przy projektach dotyczących elektryfikacji oraz promowania integracji sektorów polegającej na współpracy podmiotów działających w obszarach przemysłu, wytwarzania energii, transportu i innych w celu ponownego wykorzystania już wyprodukowanej energii cieplnej. W zeszłym miesiącu ProjectZero poinformował, że emisje dwutlenku węgla związane z energią obniżono o 57%, co jest równe 400 tysiącom ton CO2. ProjectZero uznano za prawdziwy przykład korzyści wynikających ze współpracy sektora publicznego z prywatnym.

„ProjectZero stanowi modelowy przykład współpracy sektora publicznego i prywatnego, aby realizować duże, odważne ambicje, które w innym przypadku mogłyby nie być możliwe”, powiedział Jeff Merritt, szef Centrum Transformacji Miast przy Światowym Forum Ekonomicznym. „Poprzez nagrodzenie tych pionierskich na skalę światową wysiłków, mamy nadzieję zachęcić i zainspirować inne miasta do tworzenia nowych partnerstw mających na celu przyspieszenie działań na rzecz klimatu”. 

Rick Sporrer, Prezes Regionu Ameryka Północna w Danfoss, odebrał nagrodę w imieniu ProjectZero. Podczas odbioru nagrody powiedział: „ProjectZero to jasny przykład tego, co miasta mogą osiągnąć w kwestii redukcji emisji dzięki współpracy organizacji publicznych i prywatnych mającej na celu opracowanie lokalnych rozwiązań dla globalnych problemów. Miasta odpowiedzialne są za 70% rocznych emisji dwutlenku węgla na świecie, a więc ważne jest, abyśmy uczyli się od siebie nawzajem. Partnerstwa publiczno-prywatne, takie jak ProjectZero, można powielać, dostosowywać i skalować wedle potrzeb w innych miastach na całym świecie i tym samym przyczyniać się do osiągnięcia przez nas celów klimatycznych”.

Model ProjectZero skupia się na stworzeniu i zaprezentowaniu inteligentnej i zintegrowanej sieci energetycznej obsługującej całą gminę i umożlwiającej oszczędzanie energii. Projekt ten był jednym z powodów, dla których szef Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), Dr Faith Birol, nazwał Sønderborg „światową stolicą efektywności energetycznej” przy okazji zeszłorocznej konferencji MAE.  

Różnorodne źródła energii oraz sektory tworzą elastyczną sieć współpracujących ze sobą podmiotów pozwalającą, na przykład, na ogrzewanie domów przy pomocy nadwyżki ciepła pochodzącej od lokalnych firm, ładowanie samochodów elektrycznych w czasie, gdy sieć energetyczna nie jest zbyt obciążona oraz wykorzystywanie danych w celu zapewnienia efektywnego wykorzystywania energii w najlepszy możliwy sposób. Model ten pozwala na zmniejszenie kosztów procesu dekarbonizacji nawet o 50%.

Komentując przyznanie nagrody projektowi, CEO ProjectZero, Brian Seeberg, powiedział: „Wielkie zaangażowanie i współpraca w ramach naszego partnerstwa to podstawa ProjectZero oraz klucz do osiągnięcia zerowego poziomu emisji w 2029 roku. Jestem bardzo szczęśliwy, że nagroda ta wyróżnia nasze unikalne partnerstwo. Miasta na całym świecie mogą teraz brać przykład z Sønderborg na drodze do redukcji własnych emisji. Udowodniliśmy, że osiągnięcie celu jest możliwe dzięki skoncentrowaniu się na trzech kluczowych aspektach: efektywność energetyczna, integracja sektorów oraz zielone źródła energii. To coś, co każde miasto na świecie może i powinno zrobić”.

 

Kontakt:

Anna Kałaska-Nejfeld
Dział Komunikacji & Public Affairs
Tel.: + 48 785 504 974| +48 22 755 09 73
E-mail:anna_kalaska@danfoss.com