Nowy Dom Danfoss będzie gotowy w 2023 roku i będzie służyć zarówno jako obiekt mieszkalny, jak i centrum testowania i demonstrowania energooszczędnych technologii Danfoss. Celem tego projektu jest osiągnięcie najwyższego standardu w zakresie zrównoważonego rozwoju dla zwykłego budynku mieszkalnego z cegieł i betonu.
Danfoss oraz fundacja Bitten & Mads Clausen's Foundation budują obecnie jeden z najbardziej zrównoważonych budynków mieszkalnych na świecie z wykorzystaniem tradycyjnych materiałów budowlanych i już istniejących technologii energooszczędnych.
13 maja to rocznica ślubu Bitten i Madsa Clausenów. Para pobrała się w 1939 r., i właśnie tę rocznicę fundacja Bitten & Mads Clausen's Foundation uczciła w tym roku ogłoszeniem, że przy cieśninie Als w Sønderborgu powstanie nowy budynek o nazwie Danfoss House - czyli Dom Danfoss.
W 2019 r. PFA Pension oraz Bitten & Mads Clausen's Foundation otworzyły czterogwiazdkowy hotel Alsik, w którym zużycie energii zdredukowano o 75% w stosunku do innych obiektów tego typu, a wszystko dzięki wykorzystaniu rozwiązań energooszczędnych zainstalowanych przez Danfoss. Od tej inwestycji pozostał już tylko krok do realizacji projektu czteropiętrowego Domu Danfoss, który jest obecnie w budowie. Celem tego projektu jest uzyskanie certyfikatu DGNB platinum, najwyższego poziomu certyfikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju zgodnie z globalnie uznaną normą DGNB. W ramach tej certyfikacji budynek jest oceniany zgodnie z pięcioma kryteriami: jakości środowiskowej, jakości ekonomicznej, jakości społecznej, jakości technicznej i jakości procesu. Tylko 12 budynków mieszkalnych na świecie zdołało dotychczas uzyskać certyfikat DGNB platinum.
Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), budynki odpowiadają za ponad jedną trzecią całkowitego zużycia energii na świecie i 40% łącznej emisji CO2. Naszą ambicją jest, by Dom Danfoss był budynkiem neutralnym pod względem emisji CO2, a jednocześnie pełnił funkcję dynamicznego Ośrodka Rozwoju Zastosowań (ADC), w którym Danfoss będzie mógł nieustannie opracowywać i testować nowe rozwiązania technologiczne we współpracy z jego mieszkańcami.
Dom Danfoss będzie dysponować zarówno centralnym, jak i zdecentralizowanym systemem ogrzewania, co pozwoli nam wypracować optymalną równowagę. Budynek jest również wyposażony w ogrzewanie podłogowe i chłodzenie za pomocą miejskiego systemu ciepłowniczego i wody morskiej. Pondato nieruchomość będzie inteligentnym domem, w którym wszystkie elementy komunikują się ze sobą. Planujemy także zainstalowanie Danfoss Leanheat, rozwiązania, które wykorzystuje sztuczną inteligencję do monitorowania i kontrolowania temperatury w budynkach. Co więcej, Dom Danfoss jest przygotowany do rozwoju technologicznego w przyszłości dzięki wyposażeniu w duże szyby techniczne, które umożliwiają modernizację wszystkich instalacji i rozwiązań.
Dzięki temu budynkowi Danfoss oraz Bitten & Mads Clausen's Foundation pragną pokazać, że możliwe jest uzyskanie najwyższej certyfikacji w zakresie zrównoważonego rozwoju dzięki wykorzystaniu już istniejącej technologii. Dlatego właśnie jest on budowany z cegieł i betonu, najczęściej wykorzystywanych materiałów budowlanych w naszej części świata, ale też z dbałością o zrównoważone decyzje, na przykład poprzez lokalne zakupy materiałów i uwzględnienie recyklingu.



„Jakość społeczna”
Certyfikat DGNB platinum wymaga również zapewnienia „jakości społecznej", a Dom Danfoss jest budowany zgodnie z planem architektonicznym, który stawia ludzi na pierwszym miejscu i promuje interakcje społeczne oraz równość. Osiągamy to na przykład za pomocą wspólnego tarasu na dachu budynku, który dzięki pięknemu widokowi na cieśninę Als w Sønderborgu będzie miejscem, w którym będą mogli się spotykać wszyscy mieszkańcy. Plan zakłada, że pracownicy Danfoss z całego świata, którzy zostali oddelegowani do pracy w tej lokalizacji, będą mieszkać w tym budynku
Jaki jest potencjał związany z ochroną klimatu?
Dom Danfoss wspiera ProjectZero, którego celem jest zmniejszenie emisji CO2 w obszarze Sønderborga do zera do 2029 r. ProjectZero jest już wspierany przez szereg konkretnych inicjatyw realizowanych przez Danfoss oraz Bitten & Mads Clausen's Foundation.
Budowa rozpocznie się w październiku 2021 r.