Firma Danfoss w 2021 r. świętuje 30 rocznicę swojej działalności w Polsce
Obecnie Danfoss Poland to dwa zakłady produkcyjne, 1470 pracowników, a także prawie 2,5 mln produktów sprzedawanych rocznie.
Wraz z otwarciem trzeciej hali produkcyjnej, kampus Danfoss w Grodzisku Mazowieckim stał się trzecim co do wielkości w Europie na globalnej mapie Danfoss.
Najważniejsze wydarzenia z 30 lat działalności firmy
Danfoss, jako jedna z pierwszych zachodnich firm rozpoczął działalność w Polsce już w 1991 roku. To właśnie Danfoss wprowadził na polski rynek termostat grzejnikowy gwarantujący komfortową regulację temperatury w pomieszczeniach. Do dziś co drugi termostat w Polsce to Danfoss, a klienci mówią na nie "danfossy".
Poznaj naszą historię i najważniejsze wydarzenia z różnych dekad.
1991 l 1997 l 1998 l 2002 l 2008 l 2011 l 2019 l 2020 l 2021

1991: Pierwsza siedziba Danfoss w Polsce
14.10.1991 r. zarejestrowaliśmy spółkę Danfoss w Polsce. Nasza pierwsza siedziba mieściła się przy ulicy Obozowej w Warszawie. Zajmowaliśmy tam pierwsze piętro oraz parter. Rozpoczęliśmy produkcję termostatów grzejnikowych i komponentów do instalacji chłodniczych.
W 1993 roku jako pierwsza firma w branży wykorzystaliśmy reklamę telewizyjną do wypromowania termostatów Danfoss. Było to 17 emisji na wiosnę i 18 na jesieni w dwóch programach TV. Dzięki temu przez wiele lat na wszystkie głowice termostatyczne mówiono „danfossy” i do tej pory urządzenia Danfoss są synonimem wysokiej jakości i oszczędności energii.
Na początku działalności Danfoss w Polsce zatrudnia 63 osoby.

1997: Wkopanie kamienia węgielnego w Grodzisku Mazowieckim
W 1996 r. zakupiliśmy ziemię w Grodzisku Mazowieckim, ale jeszcze wcześniej Jorgen Clausen, syn założyciela Danfoss wielokrotnie odwiedział Polskę w poszukiwaniu terenów inwestycyjnych. Ostatecznie wybór padł na Grodzisk, gdzie musieliśmy skonsolidować 17 działek, żeby rozpocząć tutaj dzialalność.

1998: Otwarcie pierwszej hali produkcyjnej
W 1998 r. firma przeniosła się do nowo wybudowanej fabryki w Grodzisku Mazowieckim. Na uroczystości otwarcia, obok burmistrza Grodziska Mazowieckiego – Grzegorza Benedykcińskiego, obecni byli również: Jorgen Mads Clausen - syn założyciela Danfoss, Bitten Clausen - żona założyciela Danfoss, a także następca tronu Królestwa Danii - Książę Fryderyk oraz ówczesna pierwsza dama - Jolanta Kwaśniewska.

2002: Otwarcie Danfoss Sagionomiya
W 2002 r. nastąpiło połączenie kapitału duńskiego i japońskiego. Powstaje spółka joint-venture Danfoss Saginomiya, która rozpoczyna produkcję wyłączników ciśnieniowych w fabryce w Grodzisku. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali synowie założycieli firm. Historia połączenia tych dwóch spółek sięga roku 1950 r., kiedy ich ojcowie spotkali się i już wtedy rozmawiali o współpracy. Zatrudnienie Danfoss w Polsce wynosi 584 osoby.

2008: Otwarcie drugiej hali produkcyjnej
W 2008 r. odbyło się uroczyste otwarcie drugiej hali produkcyjnej w Grodzisku. Rozpoczęliśmy produkcję pomp ciepła, kabli i mat grzejnych DEVI. W tamtym czasie pompa ciepła była nowością na rynku polskim, stąd też dużo czasu poświęciliśmy na edukację. Danfoss w Polsce zatrudnia 796 osób.

2011: Powstaje Danfoss Poland
W 2002 r. Grupa Danfoss kupiła fińską spółkę LPM z siedzibą w Tuchomiu. Od tamtego czasu mieliśmy szereg procesów łączących obie organizacje. Finalnie, połączenie obu spółek: Danfoss i LPM nastąpiło w 2011 r. Zmieniliśmy nazwę na Danfoss Poland Sp. z o.o. W 2011 roku zatrudnienie wynosi 1055 osób.

20019: Otwarcie linii produkcyjnej elektronicznych termostatów Danfoss Eco
Pod koniec 2019 r. w fabryce Danfoss w Grodzisku Mazowieckim została otworzona nowa linia produkcyjna elektronicznych termostatów Danfoss Eco, flagowego urządzenia Danfoss. Przy nowej linii zatrudniono 30 osób. Dzięki wysokiemu stopniowi automatyzacji każdego dnia linię opuszcza 3000 elektronicznych termostatów.

2020: Konsolidacja produkcji węzłów cieplnych w Tuchomiu
W 2020 r. połączyliśmy dwie fabryki: fabrykę z Rumunii z fabryką w Tuchomiu, zwiększając potencjał produkcyjny węzłów cieplnych. W tym samym roku udało nam się zmontować w Tuchomiu jeden z większych węzłów cieplnych (wielkości boiska do siatkówki i ważący 17,5 ton). Wezęł został zainstalowany w głównej siedzibie Danfoss w Nordborgu, gdzie dostarcza ciepło sieciowe. Zatrudnienie w Danfoss Poland kształtuje się na poziomie 1100 osób.

2020: Inauguracja rozpoczęcia budowy trzeciej hali produkcyjnej
Mimo pandemii, w trakcie mierzenia się całego świata z jednym z największych w historii kryzysów gospodarczych, Danfoss Poland rozwija się i buduje trzecią halę produkcyjną w Grodzisku Mazowieckim. Inauguracja budowy nowej fabryki odbyła się 13.10.2020 r. Symboliczną łopatę wbił autonomiczny pojazd Danfoss DAVIS (Danfoss Autonomous Vehicle Integration System).

2021: Rozpoczęcie produkcji na trzeciej hali produkcyjnej
Po 7 miesiącach od rozpoczęcia budowy trzeciej hali produkcyjnej w Grodzisku Mazowieckim, rusza produkcja na 3 liniach. Do nowej hali przeniesiona zostanie produkcja zlokalizowana do tej pory w Kolding w Danii. Dzięki oddaniu nowej hali zatrudnienie znalazło już ponad 200 osób, a pozostałe rekrutacje będą finalizowane do końca 2021 roku. W sumie otworzonych zostanie 45 linii produkcyjnych, magazyn i laboratorium.