![Energy needs water, and water needs energy](/media/6993/water-and-wastewater-plant-closeup.jpg?width=420&height=1920&rnd=131813059478230000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Energia potrzebuje wody, a woda potrzebuje energii
Wzajemna zależność energii i wody oraz rosnące światowe zapotrzebowanie na jedno i drugie ma ogromny wpływ na wzrost gospodarczy, aspekty środowiskowe i naszą przyszłość.
Cyfryzacja i istniejące technologie zaprojektowane w celu stworzenia neutralnego energetycznie sektora wodnego są już dostępne. Bardziej energooszczędny system dystrybucji wody automatycznie pomaga zmniejszyć wycieki wody. Zużywa się mniej energii. Marnuje się mniej wody.
Rozwiązywanie przyszłych wyzwań energetycznych sektora wodnego
![](/media/6897/water-icon.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/6909/energy-icon.png?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/18723/raport-iea.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Niezależność energetyczna sektora gospodarki wodnej
Raport Międzynarodowej Agencji Energetycznej (World Energy Outlook) bada związek wody z energią, nie tylko podkreślając wyzwania, przed którymi stoimy, ale także potencjał osiągnięcia neutralnego energetycznie sektora wodnego.
Już teraz są dostępne technologie, które pozwalają uczynić cały proces obiegu wody – od produkcji i dystrybucji po przepompowanie i oczyszczanie ścieków – znacznie bardziej efektywnym energetycznie. Oczekuje się, że Dania osiągnie ten cel w ciągu kilku lat. Obieg wody nie tylko może być bardziej wydajny, ale ma również potencjał do faktycznego wytwarzania energii. W ramach optymalizacji zużycia energii w systemie dystrybucji wody wyciek wody zostanie automatycznie zredukowany.
Przełom w globalnej gospodarce wodnej
Generowanie nadwyżki mocy w oczyszczalni ścieków: przeczytaj studium przypadku
Rozwiązanie korzystne dla wszystkich
Oprócz rozwiązania problemu niedoboru wody poprzez zmniejszenie strat wody, neutralny energetycznie sektor wodny przyczynia się również do zmniejszenia emisji CO2 i przynosi znaczne oszczędności OPEX i CAPEX w przedsiębiorstwach użyteczności publicznej.
Przeczytaj więcej o zastosowaniach i rozwiązaniach dla gospodarki wodno-ściekowej: Wodociągi i kanalizacja
Jak Europa może uczynić sektor wodny neutralnym energetycznie?
![](/media/2104/wastewater-treatment-plants.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Nowa unijna dyrektywa w sprawie wody pitnej może być narzędziem zmniejszającym straty wody, zmniejszającym zużycie energii i zapewniającym lepszą jakość wody.
Czas przyspieszyć inwestycje w bardziej zrównoważone zarządzanie wodą pitną, aby znacznie zmniejszyć wycieki wody i zużycie energii.