Wydajne energetycznie budynki to wielkie oszczędności
Czas wykorzystać potencjał. Raport opublikowany przez firmę konsultingową Ecofys jest pierwszym, który potwierdza i kwantyfikuje ogromny, niewykorzystany potencjał oszczędności energii w UE, który można osiągnąć poprzez modernizację systemów technicznych budynku.
Nadszedł czas, aby odkryć możliwości ukryte w betonowych płytach, szkle i stali w celu osiągnięcia ogromnych oszczędności, większej liczby miejsc pracy i ulepszenia miejsca do życia.


Uwolnienie potencjału oszczędności energii w naszych budynkach
Centralny układ nerwowy naszych budynków
Istnieją sprawdzone technologie czyniące nasze budynki i systemy w nich zawarte bardziej wydajnymi, jednakże nadal brakuje ich w większości budynków. Optymalizacja systemów technicznych budynków nie tylko zwiększa efektywność środowiska budowlanego, ale także pozwala użytkownikom lepiej zrozumieć otoczenie — proaktywnie zarządzając zużyciem energii oraz utrzymując zdrowe, wygodne i wydajne środowisko życia dostosowane do ich potrzeb. Koszty tych technologii są niskie i można je łatwo zmodernizować w budynkach, podczas gdy korzyści w zakresie oszczędności energii i kosztów mogą być znaczne.
Zmniejszenie ilości odpadów i poprawa stanu technicznego dla milionów Europejczyków
Zastosowane rozwiązania będą się różnić w zależności od typu budynku, jednakże podstawowe zasady zmniejszenia ilości odpadów, obniżenia kosztów i poprawy stanu środowiska dla użytkowników pozostają takie same. Poznaj nasze studia przypadków.
Nigdy nie było lepszego czasu na ponowne przemyślenie kwestii wydajności

Osiągnięcie przejścia UE na gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r. wymaga pełnej dekarbonizacji naszych budynków. Istnieje więc wyraźna potrzeba przyspieszenia modernizacji istniejących zasobów budowlanych. Aby to osiągnąć, musimy zapewnić maksymalną wydajność działania systemów technicznych budynku.
Wprowadzenie Europy na ścieżkę szybkiego przejścia do wysoko wydajnych, połączonych budynków
Wdrożenie nowej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) stanowi niepowtarzalną okazję do przyspieszenia optymalizacji systemów technicznych budynku oraz najbardziej opłacalną drogę do osiągnięcia naszych celów.
Nowa dyrektywa EPBD kładzie większy nacisk na regulatory przepływu energii poprzez odpowiednie podstawy kontroli, ukierunkowanie pełnego i częściowego obciążenia w wymaganiach inspekcyjnych, umożliwienie budynkom inteligentnego działania oraz danie użytkownikom możliwości decydowania. Nastał odpowiedni czas na działanie dzięki zestawowi kluczowych środków umożliwiających przejście na nowy system.
Kluczowe środki służące pomyślnemu wdrożeniu:
Powiązane informacje