![Rozwiązania Danfoss w zakresie elektryfikacji](/media/7663/danfoss-insights-for-tomorrow-atrid-helene-fully-electric-work-boat.jpg?width=420&height=1920&v=1d476676c693410?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Wpływ inżynierii
Wszyscy zgadzamy się, że czeka nas globalna transformacja. Dowiedz się więcej o trendach i przenieś się w samo serce transformacji napędzanej przez rozwiązania cyfrowe i elektryczne. Rozwiązania mające na celu zwiększenie wydajności i efektywności energetycznej w różnych gałęziach przemysłu. Umożliwienie lepszej, bardziej inteligentnej i zrównoważonej produkcji. Przekształcanie przedsiębiorstw, miast i otaczającego nas świata z połączonymi budynkami, rozwiązaniami niskoemisyjnymi i mniejszą ilością odpadów żywnościowych.
![](/media/7665/1120x720-danfoss-electrification-solutions-megatrend.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Transformacja naszego świata poprzez elektryfikację
Systemy energetyczne podlegają ciągłym zmianom. Energetyka oparta na paliwach kopalnych staje się coraz bardziej zielona i oparta na energii odnawialnej. Oznacza to, że energia elektryczna stanie się kluczowym nośnikiem emisji CO2. Obecnie 23% światowej emisji zanieczyszczeń, generowane jest przez transport. Zmiana napędu w samochody osobowych, ciężarówkach, promach i statkach morskich na hybrydowy, pomoże ją ograniczyć. Według najnowszych trendów w 2060 r. 90% wszystkich samochodów będzie napędzana elektrycznie, daje to olbrzymie możliwości redukcji CO2.
Czynnikiem, który będzie miał znaczny wpływ na wsparcie elektryfikacji jest przechodzenie w kierunku energetyki rozproszonej. Inteligentne systemy cyfrowe pomagają tym zmianom zachodzić coraz szybciej.
![](/media/6903/et-talks-polin-museum-warsaw-poland.jpg?anchor=center&mode=crop&width=810)
#ETtalks - Engineering words into action
#ETtalks - Engineering Tomorrow talks – to międzynarodowa platforma oraz seria spotkań stworzona po to, aby inspirować do innowacyjnego sposobu myślenia oraz opracowywania rozwiązań w kwestiach klimatycznych i energetycznych.
#ETtalks to najlepsi mówcy i wizjonerzy prezentujący innowacyjne pomysły dotyczące inteligentnych budynków i miast przyszłości.