Eksperci Danfoss Drives i Control-Service przybliżają rozwiązania prewencyjnego utrzymania ruchu, którego celem jest poprawa ciągłości pracy zakładu. Wypełnij formularz i poznaj rzeczywiste przykłady wykorzystania DrivePro® w firmach z branży spożywczej, drzewnej i hutniczej.
Z nagrania dowiesz się:
- jak używać gotowych rozwiązań do proaktywnego utrzymania ruchu
- jakie korzyści dla zakładu produkcyjnego wynikają ze współpracy z autoryzowanym serwisem przetwornic częstotliwości
- jak wydłużyć cykl życia przetwornic częstotliwości
- jak zinwentaryzować urządzenia z pomocą kilku kliknięć.
Zapis spotkania trwa godzinę i składa się z poniższych punktów:
1. Wprowadzenie
2. Wpływ serwisu instalacji na ciągłość produkcji
3. Zasady i zalety prewencyjnego utrzymania ruchu
4. Przykłady z branży hutniczej, spożywczej i drzewnej
5. Aplikacja do diagnostyki stanu urządzeń
6. Sesja Q&A
W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z prelegentami – niezbędne dane znajdziesz w prezentacji.
Eksperci
- Tadeusz Minksztym – Regionalny Kierownik Rozwoju Usług DrivePro®, Danfoss Drives
- Krzysztof Paliś – Kierownik Serwisu, Control-Service
- Damian Plewa – Kierownik Produktu Napędy Elektryczne, Control-Service
Prowadzący
- Marek Dudziński - Koordynator Współpracy z Partnerami, Danfoss-Drives
Control Service
Control-Service to firma z ponad 20 letnim doświadczeniem w dostarczaniu rozwiązań umożliwiających automatyzację, optymalizację i monitoring procesów produkcyjnych. Tworzone i wdrażane przez nich system są zoptymalizowane pod kątem potrzeb użytkownika, a ich celem jest obniżenie kosztów oraz podniesienie efektywności produkcji. Control-Service jest autoryzowanym dystrybutorem i partnerem serwisowym firmy Danfoss. Doświadczona kadra pracowników świadczy usługi serwisowe w całym kraju z możliwością reakcji na awarię nawet tego samego dnia. Jest to możliwe dzięki bogatemu magazynowi części zamiennych oraz dobrze wyposażonej wypożyczalni przetwornic. Kompleksowe podejście do oferowanych usług obejmuje również przeglądy okresowe, testy urządzeń na hamowni oraz szkolenia z obsługi napędów.
Danfoss
Danfoss tworzy zaawansowane technologie, które umożliwiają budowanie lepszego jutra, opartego na inteligentnych i efektywnych rozwiązaniach. W rozwijających się miastach na całym świacie zapewniamy dostawy świeżej żywności i optymalny komfort w domach i biurach, jednocześnie odpowiadając na potrzebę zapewnienia energooszczędnej infrastruktury, połączonych systemów i zintegrowanych z nimi źródeł energii odnawialnej. Rozwiązania Danfoss znajdują zastosowanie w takich sektorach, jak chłodnictwo, klimatyzacja, ogrzewnictwo, przetwarzanie energii, sterowanie silnikami oraz w zakresie pojazdów i maszyn przemysłowych. Początki naszej innowacyjnej inżynierii sięgają 1933 roku. Obecnie Danfoss zajmuje wiodącą pozycję na rynku, zatrudniając ponad 40 000 osób i obsługując klientów w ponad 100 krajach. Jesteśmy prywatną firmą należącą do rodziny założycieli.