![](/media/16091/grafika-news.png?anchor=center&mode=crop&width=520)
Dlaczego potrzebna jest konserwacja bazująca na ocenie stanu?
Konserwacja korygująca i zapobiegawcza są oparte na usterce (zdarzeniu) lub czasie. Z tego względu konserwacja jest wykonywana w razie usterki(ek) (korygująca) lub po upływie ustalonej liczby godzin pracy (zapobiegawcza). Te typy konserwacji nie korzystają z żadnej informacji zwrotnej z rzeczywistej aplikacji.
Dzięki wprowadzeniu Przemysłu 4.0 i dostępności danych z czujnika, możliwa jest teraz konserwacja bazująca na ocenie stanu i predyktywna. Takie strategie konserwacji wykorzystują bieżące dane z czujnika do określenia stanu sprzętu będącego w eksploatacji (konserwacja bazująca na ocenie stanu) lub do przewidywania przyszłych usterek (konserwacja predyktywna).
Zapraszamy na webinarium "Condition Based Monitoring - inteligentne funkcje przetwornic częstotliwości do monitorowania stanu układu napędowego"
Prelegent: Zbigniew Kiełbus - Kierownik produktu, Wsparcie aplikacyjne, Napędy Elektryczne Danfoss
Kiedy: 29 kwietnia 2020
Godzina: 11:00 - 12:00
![](/media/16163/cbm-webinar-fb-li-tw-1720x900-v4.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Webinar: Condition-based monitoring with intelligent drives
Zapraszamy także, na jedną z dwóch sesji w języku angielskim na temat monitorowania stanu układu napędowego za pomocą inteligentnych napędów.
Prelegent: Norbert Hanigovszki, Head of Drives Inteligence, Danfoss Drives
Data: Thursday 23 April, 2020
Sesja 1: 06:30 to 07:30 GMT
Zarejestruj się na sesję.
Sesja 2: 14:30 to 15:30 GMT
Zarejestruj się na sesję.