• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

SPS 2019, Norymberga, Niemcy

Data: 26 - 28 listopad, 2019
Cyfrowa Transformacja Danfoss na targach SPS w Norymberdze

Cyfrowa Transformacja Danfoss na targach SPS w Norymberdze

SPS/IPC/DRIVES 2019
Odwiedź Danfoss na hali 3A, stoisko 430

Innowacyjne rozwiązania dla IIoT i Przemysłu 4.0 w dziedzinie automatyki

Globalne megatrendy takie jak cyfryzacja, elektryfikacja, urbanizacja i postępująca zmiana klimatu mają znaczący wpływ na rozwój naszej branży. Inteligentne napędy prądu przemiennego są jednym z najważniejszych czynników wpływających na sektor przemysłowy, służących osiągnięciu celu, jakim jest poprawa jakości klimatu, przy jednoczesnej optymalizacji naszych ograniczonych zasobów. Dlatego podczas SPS 2019 w Norymberdze Danfoss Drives przedstawi nowe rozwiązania i koncepcje, aby zademonstrować, w jaki sposób operatorzy i producenci instalacji mogą elastycznie i łatwo integrować inteligentne napędy AC ze swoimi systemami automatyki. Tutaj najważniejszym celem tych rozwiązań jest zwiększenie wydajności, dostępności i efektywności energetycznej.

Co możesz znaleźć na naszym stoisku:

Dzięki inteligencji na granicy sieci i uczeniu maszynowemu przetwornice częstotliwości Danfoss sprawiają, że Twój system jest jeszcze bezpieczniejszy i bardziej wydajny. Podczas SPS będzie można przekonać się, w jaki sposób inteligentne napędy AC wnoszą wartość dodaną w realizację strategii Przemysłu 4.0

Hybrydyzacja jest kluczowym elementem integracji odnawialnej energii w systemie. Nasze modele technologiczne podkreślają wiele możliwości zastosowania naszych produktów.

Usługi Danfoss DrivePro® Life Cycle Services zapewniają kompleksową ochronę w celu zapewnienie bezpiecznej pracy systemu za pomocą przetwornic częstotliwości Danfoss. Przykładowo dzięki zdalnemu monitorowaniu DrivePro® zawsze masz pełny przegląd napędów AC w twoim zakładzie. Podczas targów odbędzie się pokaz tej funkcjonalności na żywo.

Aplikacje serwonapędów stają się coraz prostsze w obsłudze i bardziej elastyczne we wdrażaniu dzięki koncepcji VLT® FlexMotion™. Zapewnij elastyczne połączenie za pomocą scentralizowanych wieloosiowych i zdecentralizowanych serwonapędów z blokami programowania zgodnymi ze sterownikami PLC, a także interfejsami fieldbus POWERLINK, PROFINET i EtherCAT.

Cyfrowe narzędzia wspierają w codziennej pracy podczas planowania projektu, zakupu, uruchomienia i serwisu. Pozwala to na szybki i łatwy dostęp do wszystkich istotnych danych potrzebnych do konkretnego zadania. Podczas targów nasi eksperci chętnie pokażą gamę narzędzi cyfrowych dostępnych w Danfoss Drives.

Kup bilety na targi SPS