Nasz świat zużywa więcej energii niż potrzebuje. W budynkach, w których mieszkamy i pracujemy, w sklepach, przemyśle, transporcie i w maszynach budowlanych. Efektywność energetyczna jest kluczem do ambitnej i opłacalnej transformacji energetycznej. Energooszczędne technologie i rozwiązania są już dostępne; musimy tylko strategicznie podejść do tego, jak, kiedy i gdzie ich używamy.
- Elektryfikacja może znacznie zmniejszyć ogólne globalne zużycie energii.
- Integracja sektorów i technologie odzyskiwania ciepła maksymalizują zużycie energii i obniżają zapotrzebowanie na produkcję energii oraz zmniejszają straty energii.
- Magazynowanie energii i cyfryzacja obniżają koszty poprzez wykorzystanie energii we właściwym czasie - wykorzystując potencjał elastyczności po stronie popytu.
Efektywność energetyczna to najszybszy i najtańszy sposób na dekarbonizację przy jednoczesnym zapewnieniu niezawodnej i zrównoważonej energii dla wszystkich. Danfoss dysponuje rozwiązaniami i wiedzą, które pozwalają przyspieszyć zieloną transformację już dziś.
W raportach z serii Danfoss Impact dzielimy się naszą wiedzą i doświaczeniem na temat potencjału efektywności energetycznej i elektryfikacji w transformacji systemu energetycznego.







Jak Metro Warszawskie może przyspieszyć zieloną transformację stolicy
1 lutego 2024 r., podczas pierwszej wizyty zagranicznej duńskiego króla Fryderyka X w Polsce, Danfoss oraz partnerzy firmy z Polski i Danii podpisali porozumienie oraz rozpoczęli współpracę w zakresie wykorzystywania ciepła odpadowego z warszawskiego metra. Z tej okazji Danfoss przygotował studium przypadku, które wskazuje na ogromny potencjał wykorzystania ciepła odpadowego pochodzącego nie tylko ze stacji metra czy sieci ciepłowniczych zarówno w Polsce jak i w Europie.
Przeczytaj raport (wersja polska)
Przeczytaj raport (wersja angielska)

Reduce, Reuse, Re-source
Możemy przyspieszyć dekarbonizację sektora przemysłowego w szybki i kosztowo efektywny sposób, ale tylko jeśli będziemy współpracować i uczyć się od siebie nawzajem. W Danfoss mamy udowodnione rozwiązania i stosujemy stopniowe podejście do dekarbonizacji. Pozwoliło nam to już zdekarbonizować pięć naszych fabryk, a pozostałe są na dobrej drodze do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2030 roku. Nazywamy to podejściem 3R: "Reduce, Reuse, Re-source". Kolejność ma znaczenie. Dowiedz się więcej o naszym inteligentnym i efektywnym kosztowo podejściu do dekarbonizacji.