Nazywam się Nicklas, jestem studentem Mechatroniki i pracuję w Danfoss.
Mechatronika jest bardzo zróżnicowaną dziedziną i obejmuje takie przedmioty, jak inżynieria mechaniczna, elektrotechnika i inżynieria systemów wbudowanych. W wolnym czasie zajmuję się programowaniem wysokiego poziomu i w chmurze, lubię pracować z technologiami IoT, które pozwalają na wydobywanie danych z urządzeń.
Zastosowanie wiedzy w praktyce
Pracę w Danfoss zacząłem trzy lata temu, kiedy byłem na drugim semestrze studiów licencjackich. Obecnie pracuję nad transformacją IT i IoT, a moim zadaniem jest współpraca z segmentami biznesowymi i przekształcenie sposobu, w jaki zajmujemy się IT i IoT w Danfoss. Ta praca jest dla mnie bardzo interesująca, ponieważ wiele z tych segmentów ma podobne wyzwania, a jednocześnie różne podejścia do ich rozwiązywania. Dlatego wraz z moim zespołem staramy się zbudować ramy, które można by wykorzystać do stworzenia wspólnego podejścia do transformacji cyfrowej.
Jednym z moich głównych zadań była automatyzacja zarządzania systemami, czyli małych urządzeń wdrażanych w supermarketach, które zajmują się cyklami chłodzenia i oświetlenia sklepów. Są one używane w detalicznej sprzedaży żywności w celu utrzymania łańcucha chłodzenia, dzięki czemu żywność nie zepsuje się, zanim zostanie sprzedana klientom. Dlatego opracowałem aplikację, która automatyzuje monitorowanie tych urządzeń w celu ciągłego utrzymania łańcucha chłodzenia i zapewnienia lepszej obsługi klientów. Jeśli moje rozwiązanie zostanie wdrożone, możliwości monitorowania u klienta mogłyby zostać zwiększone o około 50%. To niesamowite, że możemy zaoferować usługę, która daje nam pewność, że chłodzenie zawsze działa, a także jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom jeszcze lepszą obsługę.
Siła i zaufanie, aby działać
Firma Danfoss dała mi wiele różnych możliwości, a ja mogę pracować jako architekt oprogramowania, mimo że jestem programistą. To fascynujące stanowić część kultury, w której współpracownicy pasjonują się efektywnością energetyczną i możliwością uczynienia świata lepszym miejscem. Dla mnie najbardziej niesamowitym aspektem tej pracy jest to, że mogę pracować z wieloma ludźmi z różnych środowisk i mam tak wiele różnych zadań.
W ten sposób mogę przyczynić się do tego, aby świat był bardziej energooszczędny.
Proces aplikacji
Złożenie aplikacji o pracę w firmie Danfoss jest proste – po prostu wypełnij nasz formularz zgłoszeniowy online. Aby jeszcze bardziej ułatwić ten proces, przygotowaliśmy listę wskazówek i często zadawanych pytań.
Dowiedz się więcej
Pozostańmy w kontakcie w ramach przyszłych ofert pracy
Jeśli dziś nie jesteś gotowy do złożenia aplikacji, ale chcesz współpracować z Danfoss w przyszłości, zarejestruj swój profil w naszej społeczności talentów, a my się z Tobą skontaktujemy .