Jak działa równoważenie statyczne?
W przypadku statycznego równoważenia hydraulicznego przepływy są regulowane ręcznie za pomocą zaworów zależnych od zmian ciśnienia. Przepływy są obliczane i ustawiane wyłącznie dla pełnego obciążenia instalacji – optymalna dystrybucja czynnika grzewczego odbywa się zatem tylko w sytuacji maksymalnego wykorzystania systemu grzewczego. Oznacza to, że obciążenie częściowe lub zmieniające się obciążenie w instalacji nie mogą być odwzorowane za pomocą tego rozwiązania – dlatego jest ono znane jako równoważenie statyczne.
Related products
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Danfoss Icon2™Zaawansowane termostaty pokojowe do wodnego ogrzewania podłogowego i innych aplikacji z siłownikami. Zaprojektowane tak, aby uzupełnić każde wnętrze. Bezprzewodowe termostaty Danfoss Icon2™ otwierają nowe możliwości rozmieszczenia termostatów. Można je po prostu umieścić w dowolnym miejscu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Ręczne zawory równoważąceRęczne zawory równoważące stanowią rozwiązanie z zakresu statycznego równoważenia systemów HVAC. Zawory ograniczają przepływ przez różne części instalacji grzewczych, chłodniczych i ciepłej wody użytkowej. Ponieważ ręczne zawory równoważące nie mogą reagować na zmieniające się warunki, zaleca się stosowanie ich w systemach o stałym przepływie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Zawory grzejnikoweKompleksowa gama zaworów grzejnikowych Danfoss o solidnej konstrukcji zaprojektowanej tak, by sprostać wymaganiom budownictwa komercyjnego i przemysłowego, dostępnych dla niemal wszystkich systemów i warunków montażu.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Termostaty grzejnikoweUstaw i utrzymaj preferowaną temperaturę w każdym pomieszczeniu za pomocą termostatów grzejnikowych Danfoss. Utrzymują one stałą żądaną temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach i pomagają zmniejszyć zużycie energii.
Przeczytaj więcej o równoważeniu hydraulicznym

Jak poprawić efektywność energetyczną instalacji grzewczej?
Przy przejściu z gazu ziemnego na ogrzewanie miejskie lub pompę ciepła należy zawsze brać pod uwagę pewne aspekty.