Zintegrowana perspektywa
Ogrzewanie i chłodzenie odpowiadają za połowę całkowitego końcowego zużycia energii na świecie, a większość globalnych emisji gazów cieplarnianych jest związana z produkcją i zużyciem energii. Celem niniejszego opracowania jest podsumowanie głównych ścieżek dekarbonizacji w celu wspierania celów UE i globalnych w zakresie energii i klimatu.

Eksperckie wskazówki dotyczące dekarbonizacji
W opracowaniu eksperckim firmy Danfoss poświęconym dekarbonizacji wyjaśniono, jak połączyć popyt i podaż energii.
Obejrzyj, jak dyrektor ds. branżowych Gaia Balzarini opisuje nasz cel i kliknij poniżej, aby ściągnąć opracowanie eksperckie już dziś!
3 główne kroki do dekarbonizacji ogrzewania i chłodzenia
Dekarbonizacja ogrzewania i chłodzenia musi być postrzegana w kontekście zintegrowanego systemu energetycznego i uwzględniać wyzwania finansowe jako część ogólnego kontekstu środowiskowego i technicznego. Główne etapy:
- Zasilanie energetyczne musi zostać dekarbonizowane i zelektryfikowane. To oznacza ogromne odejście od energii generowanej z paliw kopalnych na rzecz wykorzystania energii odnawialnych, które według Międzynarodowej Agencji Energetycznej muszą się podwoić w latach 2019-2030. Wymaga to ogromnych inwestycji kapitałowych w produkcję i dystrybucję energii, które będą miały wpływ na społeczeństwo, co będzie wymagać zwiększonego skupienia się na stronie popytu, aby utrzymać obciążenie na jak najniższym poziomie.
- Zapotrzebowanie na energię należy zoptymalizować za pomocą trzech głównych dźwigni, aby umożliwić najniższe nakłady inwestycyjne w sektorze dostaw energii:
a) redukcja zużycia lub poboru energii
b) zwiększenie elastyczności po stronie popytu w celu złagodzenia wahań w dostawach energii odnawialnej oraz
c) integracja ogrzewania i chłodzenia w systemie energetycznym. - Krótko mówiąc, optymalizacja kosztów operacyjnych (OPEX) za pomocą trzech dźwigni zgodnie z punktem drugim doprowadzi do minimalizacji inwestycji kapitałowych (CAPEX) zgodnie z punktem pierwszym, a tym samym do zmniejszenia kosztów całkowitych.
W tym materiale przedstawiamy najlepsze propozycje rozwiązań potrzebnych do osiągnięcia „złotego środka”, w którym koszty społeczne są na najniższym poziomie, dzięki czemu transformacja energetyczna jest pozytywnym argumentem biznesowym dla konsumentów, dostawców energii i dostawców technologii. Analizuje on kluczowym elementom, które umożliwiają stworzenie realistycznego, inteligentnego zintegrowanego systemu energetycznego, przyczyniając się w ten sposób do przystępnej cenowo dekarbonizacji ogrzewania i chłodzenia przy jednoczesnym zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii o zmiennym charakterze. Są to rozwiązania, które zostały zweryfikowane i są powszechnie dostępne na rynku. Obejmują one różne aspekty związane z wytwarzaniem energii, efektywnością dystrybucji energii i zużyciem, które mają kluczowe znaczenie dla pomyślnego stworzenia inteligentnego zintegrowanego systemu energetycznego. Umożliwiają one "optymalizację od początku do końca" w całym łańcuchu wartości energetycznej, od emitera ciepła po źródło energii, przekształcając sektory zużywające energię, takie jak budynki, w aktywne części systemu energetycznego.
O autorze:
Gaia Balzarini jest doświadczoną liderką cenioną w branży odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Od ponad 20 lat pracuje nad zrównoważonymi rozwiązaniami w budownictwie, z wyraźnym naciskiem na rozwój produktów i działalności. Od czasu dołączenia do firmy Danfoss w 2012 roku Gaia zajmowała kilka stanowisk kierowniczych w zakresie portfolio produktów, komponentów, strategicznego zarządzania biznesem i spraw sektora publicznego. Dzięki połączeniu perspektywy technicznej i biznesowej, Gaia jest liderem w rozwoju innowacyjnych technologii o dalekosiężnych implikacjach, takich jak pomoc we wdrożeniu dyrektywy EPBD, przynoszącej pozytywne rezultaty dla wszystkich interesariuszy, lub wspieranie metodologii wdrażania ECODESIGN. Gaia jest ciekawa nauki, zachowując jednocześnie humanistyczne podejście, i sporządziła kilka patentów i prac eksperckich. Posiada tytuł Magister Inżynierii Materiałowej oraz tytuł MBA z Politecnico di Milano i jest certyfikowanym mediatorem Europejskiego Trybunału Arbitrażowego. Gaia reprezentuje firmę Danfoss w stowarzyszeniach branżowych EU.bac, Euroace, EU.ASE i EUHA.