Ponad 80% wszystkich istniejących systemów grzewczych wskazuje na ogromny potencjał optymalizacji. Równoważenie hydrauliczne zapewnia optymalną dystrybucję przepływu w systemie grzewczym, co oznacza, że odpowiednia ilość wody jest dostępna we właściwym miejscu we właściwym czasie.
Optymalny przepływ to nie tylko kwestia znalezienia odpowiednich komponentów, ale także dobrego zrozumienia systemu grzewczego. Instalacja grzewcza musi zostać przeliczona i zoptymalizowana. Równoważenie hydrauliczne jest jednym z najważniejszych elementów optymalizacji systemów grzewczych. Choć eksperci wiedzą czym jest równoważenie, nadal trudno jest wyraźnie rozróżnić jego warianty – statyczny, dynamiczny i automatyczny. Dzieje się tak, ponieważ nie opracowano jasnej terminologii a poszczególne oznaczenia są używane niekonsekwentnie. Dlatego nadszedł czas, aby wprowadzić jasność i porządek. W tym artykule znajdziesz przegląd wariantów równoważenia hydraulicznego i co je od siebie odróżnia.

Jak poprawić efektywność energetyczną instalacji grzewczej?
Przy przejściu z gazu ziemnego na ogrzewanie miejskie lub pompę ciepła należy zawsze brać pod uwagę pewne aspekty.