• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Czy można ograniczyć marnotrawienie żywności?

wtorek, 13 października 2020

Marnotrawienie żywności to przede wszystkim problem społeczny, związany z głodem i ubóstwem, ale również  środowiskowy – zwłaszcza w kontekście pogłębiających się zmian klimatu. Sama hodowla zwierząt odpowiada za ok. 18 proc. antropogenicznych emisji gazów cieplarnianych. Dodatkowo produkcja żywności to również olbrzymia ilość zużywanej wody, której deficyt będzie jednym z największych zagrożeń z jakimi przyjdzie się nam zmierzyć w ciągu najbliższych 10 lat.

Dzisiaj, podczas gdy 1/3 żywności produkowanej do spożycia przez ludzi jest albo tracona, albo marnotrawiona, co dziewiąta osoba codziennie kładzie się spać głodna. Marnotrawienie żywności ma również duży wpływ na środowisko: żywność, która jest pozyskiwana, ale ostatecznie zmarnowana, zużywa około 1/4 całej wody wykorzystywanej przez rolnictwo i odpowiada za około 8 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych. Ograniczenie strat żywności jednocześnie zmniejszyłoby emisje gazów cieplarnianych i poprawiło bezpieczeństwo żywnościowe.

Marnotrawienie żywności to pojęcie odnoszące się do zachowań konsumenckich – to wyrzucanie zepsutej żywności lub po prostu skutek zbyt dużych zakupów. Strata żywności to nieefektywny łańcuch dostaw, spowodowany głównie słabą lub przerywaną infrastrukturą łańcucha chłodniczego, brakiem technologii, niewystarczającymi umiejętnościami, wiedzą i możliwościami zarządzania podmiotami łańcucha dostaw oraz brakiem dostępu do rynków. W krajach Unii Europejskiej jej udział w całkowitym marnotrawieniu żywności stanowi średnio 39 proc. i sięga blisko 35 mln ton. W Polsce, która jest odpowiedzialna niemal za 1/5 tej ilości, straty żywności na etapie przetwórstwa żywności  mają dominujące znaczenie. Niezależnie od tego, z jakiego powodu dochodzi do strat żywności i marnotrawstwa, w świecie, w którym co dziewiąta osoba jest niedożywiona, fakt, że ponad miliard ton żywności nigdy nie jest spożywany, jest nie do przyjęcia zarówno z punktu widzenia społecznego, jak i etyki.

Utracona i zmarnotrawiona żywność odpowiedzialna jest za emisję 4,4 Gt ekwiwalentu CO2, co stanowi 8 proc. emisji spowodowanych działalnością człowieka. Oznacza to, że gdyby marnowanie żywności było krajem zajęłoby 3 miejsce wśród największych światowych emitentów zaraz po Chinach i USA. Wyjątkowo trudnym zadaniem jest wpływanie na nawyki konsumenckie i zachowania każdego z nas. Na szczęście istnieje ogromny potencjał poprawy łańcuchów dostaw żywności na wszystkich etapach produkcji, dystrybucji i przechowywania. Droga do globalnego bezpieczeństwa żywnościowego i zminimalizowania marnotrawienia żywności jest możliwa dzięki wykorzystaniu już dostępnych energooszczędnych rozwiązań i ulepszeniu ich o nowe technologie. Danfoss ma rozwiązania, które mogą pomóc w minimalizacji strat na wszystkich etapach produkcji, przetwórstwa, transportu i przechowywania żywności.

Pierwszym krokiem w kierunku zmniejszenia strat żywności jest poprawa wydajności rolnictwa. Sprzęt rolniczy powinien być odpowiednio wyposażony, aby zoptymalizować zbiory w gospodarstwach. Rolnictwo precyzyjne łączy czujniki, roboty, GPS, narzędzia do mapowania i oprogramowanie do analizy danych. Rolnicy otrzymują informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, a następnie dostarczają wodę lub nawozy w skalibrowanych dawkach tylko do obszarów, które ich potrzebują. Technologia ta może również pomóc rolnikom w podjęciu decyzji, kiedy sadzić i zbierać plony.

Kolejnym krokiem jest dbałość o bezpieczeństwo żywności w drodze do konsumenta. Z pola wprost na nasz stół - utrzymanie ciągłości bezpieczeństwa żywności, świeżość i higiena muszą być zapewnione za pomocą niezawodnych oraz efektywnych i energooszczędnych systemów łańcucha chłodniczego. Od przetworów mlecznych i produktów rybołówstwa po warzywa, owoce oraz wyroby piekarnicze łańcuchy chłodnicze i przechowywanie są niezbędne dla wydajnej dystrybucji żywności i minimalizacji jej strat. Skuteczny łańcuch chłodniczy wymaga również cyfrowego systemu śledzenia i identyfikowalności, który umożliwia operatorom łańcucha chłodniczego monitorowanie temperatury produktów przez cały czas. Śledzenie temperatury produktów w czasie rzeczywistym zapewnia utrzymanie właściwej temperatury i wilgotności produktów, optymalizując bezpieczeństwo żywności.

Oto jak produkty i rozwiązania Danfoss mogą odegrać istotną rolę podczas całej podróży żywności od producenta do konsumenta. Danfoss pomaga zoptymalizować zbiory w gospodarstwach, wydajność produkcji żywności oraz zachować ciągłość całego łańcucha chłodniczego na wszystkich jego etapach na całym świecie.