Eenvoudige bediening met SonoApp™
Een van de belangrijkste kenmerken van SonoSelect™ is dat alle geavanceerde functies ook via de smartphone met behulp van de innovatieve SonoApp kunnen worden geregeld.
Complexe functies kunnen eenvoudig worden geprogrammeerd en routineaanpassingen zijn sneller te bereiken en eenvoudiger uit te voeren. De hoge mate van gebruiksvriendelijkheid vermindert het aantal fouten en waarborgt een minimale installatietijd.
Kenmerken en voordelen
Volledige controle over configuratie en herconfiguratie
Verificatie van alle systeemparameters in één stap
Ontworpen voor een eenvoudige, nauwkeurige installatie
Meterinstellingen snel en gemakkelijk wijzigen
Toegang tot het dataloggeheugen voor een snelle en nauwkeurige diagnostiek
Snelle en eenvoudige koppeling, zonder papierwerk
Continue herconfiguratie en gegevenstoegang verzekeren een efficiënte hantering van de meter.

Sleutelhanger SonoDongle
SonoDongle is een eenvoudige Bluetooth™ connector die een gemakkelijke communicatie tussen een telefoon en warmtemeter via SonoApp™ bevordert. Hij wordt magnetisch verbonden met SonoSelect™ en zorgt voor een veilige en stabiele verbinding met de meter.
Compatibel met Android (OS) en maakt automatisch verbinding met SonoApp™.
Werken met de SonoApp™
Configureren
Alles wat de installateur nodig heeft op één plaats:
- Eenvoudig in gebruik en gemakkelijk toegankelijk
- De app kan worden gebruikt om alle geavanceerde functies in te stellen
- Altijd beschikbaar en up-to-date
Diagnostiek
SonoSelect™ beschikt over ultramoderne ‘diagnostische’ functies via de SonoApp™ – op een niveau dat tot dusver enkel aan procesmeters was voorbehouden.
Uitlezen
- Gemakkelijk uitlezen, zelfs bij slecht zicht of beperkte toegankelijkheid
- Handmatige uitlezing is mogelijk via SonoApp™
- Meterdisplay hoeft niet zichtbaar te zijn om te kunnen uitlezen
- Maakt het voor een conciërge gemakkelijk om uit te lezen
- Gemakkelijk voor kleine onafhankelijke woningcorporaties om eenvoudige submeterberekeningen te maken
Display
De displayfunctie biedt nuttige extra voordelen:
- Lokale taal voor display
- Toegangspunt voor gegevens bij bv. inbedrijfstelling van regelventielen