Programmering VACON®
VACON® frequentieregelaars hebben een ingebouwde PLC-functionaliteit voor het uitvoeren van de toepassingslogica die met deze tool wordt gecreëerd. Die biedt ondersteuning voor programmeertalen die op IEC 61131-3 gebaseerd zijn, en kan worden gebruikt om de functies van de frequentieregelaars aan te passen aan klantspecifieke processen zonder dat daarvoor extra PLC-hardware nodig is. Door nieuwe logica te creëren of bestaande logica aan te passen, is het bijvoorbeeld mogelijk om functies voor regeling, bewaking en diagnose van het proces te creëren. Alle interfaces kunnen worden aangepast aan specifieke behoeften. I/O, veldbus, parameter-/bewakingssignalen, fout-/waarschuwingsaanduidingen zijn allemaal aanpasbaar. Voor het gebruik van deze tool is training nodig. Neem voor meer informatie contact op met het Danfoss Drives team.