Keuzehulp voor iSaves
De keuzehulp kan worden gebruikt voor APP-pompen en iSave ERD's waardoor het een complete keuze- en berekeningshulp voor RO-professionals is.
- Gemakkelijk kiezen
- Uniek berekeningsprogramma voor OEM's en systeemontwerpers
- Keuzes opslaan voor toekomstige projecten

Selectietool iSave
Onze keuzehulp helpt u bij het kiezen van het juiste aantal en de juiste grootte van iSaves. Het genoemde aantal iSaves is nodig om de benodigde hoeveelheid water te produceren volgens de gevraagde voorwaarden.
Blijf op de hoogte
De keuzehulp wordt voortdurend bijgewerkt.
Bewaar deze pagina en kom regelmatig terug voor updates.
Gerelateerde producten

iSave ERD's
Het iSave-energieterugwinningsapparaat (ERD) is ontworpen voor SWRO-toepassingen op land en op zee. Door de integratie van drukwisselaar, boosterpomp en motor in één compacte eenheid is iSave een compacte en effectieve oplossing. Met iSave produceren de Danfoss APP-pompen meer vers water per vierkante meter dan andere systemen.
Downloads
Download de selectietool iSave (Excel in gezipte map)
Neem contact met ons op
Neem voor meer informatie contact met ons op.