![](/media/sq5nheda/1920x420_case-story_roer_novocon-energy_2.jpg?width=420&height=1920&rnd=133558426402600000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Download het pdf-document
Voor een compleet beeld van deze case story, kunt u het bijbehorende pdf-document downloaden. Hierin vindt u alle informatie over dit project.
In het kort
Hieronder kunt u een beknopte versie van de case story lezen. Wilt u de volledige versie van het verhaal? Download dan het pdf-document!
![Het nieuwe centrum van ROeR in aanbouw](/media/ewgh5gdy/1120x747_case-story_roer_novocon-energy_in-aanbouw.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
De uitdaging
Het nieuwe centrum van ROeR bestaat uit veel bouwdelen. Vandaar dat er ook veel bekabeling per bouwdeel nodig zou zijn. Terberg zocht een
oplossing om de hoeveelheid bekabeling voor de regeltechniek te reduceren met minimale kans op faalkosten. De wens was om maar één kabel te trekken in plaats van meerdere kabels per vertrek. Terberg zocht ook een oplossing voor het zo efficiënt mogelijk regelen van de vloerverwarming en -koeling per bouwdeel.
![Danfoss AB-QM 4.0, NovoCon en ChangeOver6](/media/xsrfb4n2/1120x747_case-story_roer_novocon-energy_prefab-set.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Waarom Danfoss NovoCon Energy?
Dankzij toepassing van de NovoCon® Energy en de steekbare daisy chain met BACnet ms/tp buscommunicatie, was het mogelijk om de
hoeveelheid kabels te minimaliseren. Bijkomend voordeel is de geïntegreerde I/O van de NovoCon® Energy
Deze NovoCon® Energy regelt per bouwdeel de vloerverwarming en -koeling. Hierdoor maakt men optimaal gebruik van de beschikbare
functionaliteiten en zijn de risico’s geminimaliseerd.
![Installatie ROeR met Danfoss AB-QM 4.0, NovoCon en ChangeOver6](/media/u1wc4cka/1120x747_case-story_roer_novocon-energy_ingebouwd.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Het resultaat
Door het toepassen van de NovoCon® en de steekbare daisy chain-oplossing kon worden bespaard op de hoeveelheid bekabeling.
Daarnaast kon het risico op faalkosten door installatiefouten worden verminderd. Als bijkomend voordeel van deze toepassing kon Terberg de interne regeling van de NovoCon® Energy toepassen in hun regeltechniek. Dit is een voordeel in de definitieve regeling die zal worden opgeleverd aan de opdrachtgever, maar ook voor het leveren van de bouwwarmte tijdens de bouw- en installatiefase.
Gerelateerd
![Danfoss AB-QM, NovoCon Energy en ChangeOver6](/media/17806/1120x747-ab-qm-4-0-novocon-co6.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)
![](/media/ptnmayyf/ab-qm-4-0-1120x747.jpg?anchor=center&mode=crop&width=625)