Download het pdf-document
Voor een compleet beeld van deze case story, kunt u het bijbehorende pdf-document downloaden. Hierin vindt u alle informatie over dit project in een modern jasje.
In het kort
Hieronder kunt u een beknopte versie van de case story lezen. Wilt u de volledige versie van het verhaal? Download dan het pdf-document!

De uitdaging
In de stookruimte van het flatgebouw stonden twee oude vr-ketels uit de jaren ’90, deze zorgden voor de verwarming en de warm tapwatervoorziening voor alle woningen, inclusief de bedrijfsruimte onder in het flatgebouw.
De woningen werden verwarmd door radiatoren voorzien van een combinatie van handafsluiters en thermostatische afsluiters. Iedere woning telt in totaal 6 radiatoren. De installatie was niet weersafhankelijk voorgeregeld, wat betekende dat de aanvoertemperatuur van warm water continu 80 tot 90°C was.

Waarom Danfoss Dynamic Valve™?
Alle 576 radiatoren in de woningen zijn uitgerust met Danfoss Dynamic Valve™ thermostatische radiatorafsluiters en Danfoss RAE radiatorthermostaatknoppen (deze zijn recentelijk vervangen door Danfoss Aveo™ en React™).
En de complete installatie is dynamisch waterzijdig ingeregeld. Want zoals in het Bouwbesluit staat, is waterzijdig inregelen verplicht bij een wijziging aan de warmtebron van een gebouw of woning.

Het resultaat
De totale besparing die gerealiseerd is het afgelopen jaar bedraagt ruim 30%. Hiervan is 26,5% te danken aan het waterzijdig inregelen, nieuwe modulerende cv-ketels en een goede inregeling/aansturing van de cv-ketels.
Helaas is het vaak zo dat de VvE voor een jaar een contract afsluit voor de inkoop van gas, vandaar dat de prijs momenteel nog erg hoog ligt. Omdat de gastprijs nu aan het dalen is, zal de inkoop voor gas naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar een stuk lager liggen waardoor de kostenbesparing verder op zal lopen.
Gerelateerd