![Krachtige tunnelventilatie ondanks lange kabels](/media/2338/hvac_cs1_michevilletunnel.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
De storingsvrije oplossing voor tunnelventilatie maakte gebruik van VLT® HVAC Drive, geïnstalleerd met maar liefst 800 m niet-afgeschermde motorkabel.
Het Micheville tunnelproject in Luxemburg vroeg om een hoge ventilatorefficiëntie ondanks lange motorkabels en de mogelijkheid om de stromingsrichting snel om te keren. Danfoss ging de uitdaging aan en leverde een oplossing met hoge efficiëntie, lage harmonische, niet-afgeschermde lange kabel.
Variabele snelheidsregeling via frequentieregelaars werd toegepast om de energie-efficiëntie van elke straalventilator te verhogen. Als bonus verlaagde het ook de kosten doordat er geen spanningstransformator meer nodig was.