![Equinix server rooms – Totally reliable air conditioning](/media/5996/hvac_cs_equinix.jpg?anchor=center&mode=crop&width=520)
Equinix beschikt in Amsterdam over 8 datacenters met meer dan 35.000 m2 ruimte voor servers. Wereldwijd heeft Equinix ongeveer 200 datacenters. Het gebruik van internet neemt nog steeds exponentieel toe door o.a. IoT (Internet of Things), streaming en big data.
Duurzaamheid, dus het zo efficiënt mogelijk omgaan met de energie, is van groot belang.
Zo maken de meest zuinige datacenters gebruik van warmte koude bronnen en wordt warmte terugwinning daar waar mogelijk toegepast. Het inzetten van meerdere beschikbare mogelijkheden geeft de vrijheid de meest optimale combinatie van bijvoorbeeld koeltorens en bronnen te gebruiken.
Senior IBX Facility Engineer, destijds bij Equinix: “Voor alle pompen en ventilatoren worden Danfoss frequentieregelaars gebruikt. De investering van een frequentieregelaar verdienen we normaal binnen enkele maanden terug, zoveel impact heeft de toepassing ervan op het energieverbruik. Niet alleen de energiebesparing in de motor door een lager toerental bespaart veel, maar we zorgen er ook voor dat we met de pompen op een zo hoog mogelijk hydraulisch rendement draaien. Dat heeft enorme impact op het rendement van de totale installatie.
Door in de juiste curve te draaien wordt ook nog eens de levensduur van de pomp verlengd. Hiervoor zijn op de pompen monitoren gemonteerd om de zaak zo goed mogelijk te kunnen volgen.
“Op deze locatie draaien ca. 135 Danfoss frequentieregelaars. Vermogens van 1 tot 45 KW. Die zijn uiterst betrouwbaar. En als er toch iets aan de hand is worden we altijd goed en snel geholpen.”