MONDIAAL: Elektrificatie en hybride oplossingen maken nu een enorme groei door. Een van de eerste pioniers was de Nederlandse energieopslagfabrikant Alfen B.V., die sinds het begin gebruikmaakt van energieomzettingsapparatuur van Danfoss. Alfen is systeemintegrator van slimme plug-and-play-oplossingen op het gebied van energieopslag (ESS). De Alfen-systemen zijn uitgerust met een geïntegreerd microgrid- en energiebeheersysteem (MEMS), en zijn geschikt voor zowel on- als off-grid containersystemen met stapelbare units met een vermogen tot 100 MW.

Alfen en Danfoss Drives hebben wereldwijd talrijke ESS-oplossingen geïnstalleerd. Deze ESS-locaties zijn doorgaans niet aangesloten op het net en ondersteunen productieprocessen in delen van de wereld zonder stabiele elektriciteitsnetten, of voorzien tijdelijke locaties, zoals festivals, van stroom. Andere veelvoorkomende toepassingen zijn load balancing en energiehandel. Laten we een aantal van deze projecten eens nader bekijken.

Opslag Solar Global
Tsjechië: Het Tsjechische zonnepanelenbedrijf Solar Global heeft Alfen gekozen om een energieopslagsysteem van 1 MW te leveren dat is aangesloten op zijn zonnepanelenpark in Prakšice. Het systeem is in het vierde kwartaal van 2017 geleverd als eerste grootschalige opslagsysteem in Tsjechië.
Met opslagruimte voorbereid op de toekomst
Solar Global ontwikkelt en onderhoudt zonnepanelenparken en zonnepanelen op daken en heeft momenteel een capaciteit van ongeveer 100 MW in onderhoud. Omdat Solar Global een belangrijke rol wil spelen in de energietransitie, investeert het in een innovatieve oplossing voor energieopslag
die in eerste instantie wordt gebruikt voor de energiehandel. Naarmate de lokale markt zich verder ontwikkelt, kan het systeem ook worden ingezet voor andere toepassingen, zoals dienstverlening met betrekking tot netstabiliteit.
Dit project wordt ondersteund door het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling.

EV-opslag van energiepieken voor Stedin en MisterGreen
Nederland: In 2016 is een project opgestart waarbij een snellaadstation voor elektrische voertuigen werd uitgerust met zonnepanelen en een lokaal energieopslagsysteem. De projectpartners Alfen (energieopslagsystemen), Stedin (netbeheerder) en MisterGreen (EV-leasing) hebben deze pilot succesvol bevonden: de piekbelastingen daalden, het aanbod van variabele tarieven werd zo flexibel mogelijk gemaakt en het laadstation zelf werd nog duurzamer.
Het aantal elektrische voertuigen neemt snel toe, waardoor er behoefte is aan meer laadstations. In 2013 bouwde MisterGreen het snellaadstation 'Haarrijn' langs de A2 tussen Amsterdam en Utrecht. Het proefstation met zonnepanelen en lokale energieopslag is in 2016 in gebruik genomen. Deze zonnepanelen voorzien het laadstation van energie. Als er geen voertuigen zijn aangesloten, wordt de opgewekte energie omgeleid naar het energieopslagsysteem, om te worden gebruikt zodra elektrische voertuigen aan de lader worden gelegd. Dit maakt een optimaal gebruik van duurzaam opgewekte energie mogelijk. Als de zonnepanelen en de accu leegraken, kan het systeem natuurlijk altijd terugvallen op het centrale net.
Meer over hybridisatie
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Frequentieregelaars voor maritieme energieconversie en stroomopwekkingOptimaliseer energieopslagoplossingen aan boord van schepen, en walstroomvoorzieningen voor stillere en schonere havens door gebruik te maken van de expertise van Danfoss.
Producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VACON® NXP Grid ConverterLucht- en watergekoelde frequentieregelaars die speciaal ontworpen zijn voor energieopslag en maritieme energiebeheertoepassingen.
Relevante casestudies
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }De energieopslag van Alfen maakt het energienet van de toekomst mogelijkElektrificatie en hybride oplossingen maken nu een enorme groei door. Een van de eerste pioniers was de Nederlandse energieopslagfabrikant Alfen B.V., die sinds het begin gebruikmaakt van energieomzettingsapparatuur van Danfoss.