De veilige keuze voor drinkwater
De volksgezondheid beschermen is voor elke woongemeenschap van cruciaal belang en voorkomen dat de openbare watervoorziening verontreinigd raakt is haar belangrijkste zorg. Zelfs de kleinste hoeveelheden bacteriën of sporenmetalen kunnen ziekten of aandoeningen veroorzaken en dus hebben overheidsinstanties de regelgeving voor watersystemen in de afgelopen jaren steeds verder aangescherpt.
Dat betekent dat elk onderdeel over de juiste goedkeuringen moet beschikken en aan strikte wettelijke vereisten moet voldoen, terwijl het tegelijkertijd betrouwbaar en op hoog niveau moet presteren.
De magneetventielen van Danfoss hebben strenge tests ondergaan en voldoen aan of overtreffen veel Europese voorschriften en normen, waaronder goedkeuringen voor WRAS (Groot-Brittannië), RISE (Zweden), SINTEF (Noorwegen) en DVGW (Duitsland) voor drinkwater.
Een ander belangrijk kenmerk dat voor al onze goedgekeurde ventielen geldt, is het hoogwaardige EPDM-afdichtingsmateriaal dat wij gebruiken. Deze afdichting voldoet volledig aan de nieuwe strenge Europese regelgeving en beschermt de consument tegen bacteriële en andere gevaarlijke vervuiling.

Magneetventielen zorgen ervoor dat u zich aan de voorschriften houdt
Door WRAS en RISE goedgekeurde magneetventielen zorgen voor naleving van WRAS- en RISE-voorschriften. De magneetventielen van Danfoss zijn de slimme keuze voor installateurs en de veilige keuze voor drinkwater.
Betrouwbaarheid zorgt voor gemoedsrust
De magneetventielen van Danfoss gaan lang mee. Onze technici hebben innovatieve methoden gebruikt, zoals de integratie van een versterkt en zachtsluitend membraan, om niet alleen de integriteit van het ventiel, maar van het hele watersysteem te garanderen.
Door hun betrouwbaarheid en installatiegemak (dankzij het ontwerp) zijn deze ventielen de eerste keuze voor gebruik in uiteenlopende toepassingen:
- Watervoorzieningssystemen
- Woningen en grote appartementen
- Commerciële gebouwen
- Bedrijfsgebouwen
- Industriële wasserijen
- Industriële afwasvoorzieningen
- Machines voor de productie van voedingsmiddelen
Neem contact op met uw lokale groothandelaar of Danfoss-vertegenwoordiger als u meer wilt weten over onze magneetventielen en hoe ze u kunnen helpen om aan de eisen te voldoen.

Een goedgekeurde oplossing
De nieuwe serie magneetventielen van Danfoss bieden u en uw klanten een nieuwe standaard in zuiverheid. Het aanbod beschikt over diverse goedkeuringen en voldoet aan verschillende belangrijke vereisten. Dit zijn onder meer:
- Goedgekeurd door WRAS – getest door NSF International in Wales.
- Goedgekeurd door RISE – geldig in Denemarken en Zweden. Geïnspecteerd en gecontroleerd door het Dansk Teknologisk Institut
- Goedgekeurd door SINTEF – geldig in Noorwegen. Geïnspecteerd en gecontroleerd door het Dansk Teknologisk Institut
- WRAS – Magneetventielen kunnen niet door DVGW worden goedgekeurd, maar wij verklaren dat de producten binnen de hygiënische eigenschappen voor Duitsland vallen.

Europese goedkeuringen
De magneetventielen van Danfoss hebben verschillende Europese goedkeuringen, waaronder goedkeuringen van RISE (Zweden), SINTEF, DVGW en WRAS (Groot-Brittannië).
De series EV220BW en EV228BW van magneetventielen zijn goedgekeurd door RISE. Deze goedkeuring is in overeenstemming met de richtlijn 98/83/EG, die bepaalt dat voor menselijke consumptie bestemd water moet voldoen aan een nieuwe, hogere kwaliteitsnorm, die slechts de kleinste concentraties van metalen, zoals lood, toestaat. Uniek voor deze ventielen is de behuizing van ECO-messing en dat geeft onze ventielen een grote voorsprong als het gaat om het zo zuiver mogelijk houden van water. ECO-messing bevat geen giftige additieven en is lood- en nikkelvrij. Het heeft ook een betere corrosiebestendigheid dan conventioneel automatenmessing.

De slimme keuze – lees meer!
In deze brochure leest u meer over het aanbod van magneetventielen voor drinkwater, samen met een overzicht van het uitgebreide productaanbod.
Kenmerken en voordelen
WRAS-goedgekeurd
RISE-goedgekeurd
SINTEF-goedgekeurd
Veilige EPDM-afdichting beschermt tegen bacteriële en andere gevaarlijke vervuiling
Lange levensduur
Clip-on spoel voor gemakkelijke installatie en gebruik
Wereldwijde kennis – lokale ondersteuning
Documentatie
Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
---|---|---|---|---|---|---|
Brochure | Drinking water overview | Danish | Meerdere | 14 feb., 2024 | 943.5 KB | |
Brochure | Drinking water overview | Norwegian Bokmål | Norway | 07 feb., 2024 | 856.4 KB | |
Brochure | Drinking water overview | Dutch, Flemish | Netherlands | 02 jun., 2023 | 1.2 MB | |
Brochure | Drinking water overview | German | Germany | 03 mei, 2023 | 730.0 KB | |
Brochure | Drinking water overview | French | France | 28 jun., 2023 | 691.2 KB | |
Brochure | Drinking water overview | English | Meerdere | 07 feb., 2024 | 940.9 KB | |
Brochure | Drinking water overview | Swedish | Meerdere | 14 feb., 2024 | 845.0 KB | |
Brochure | Drinking water valves | Finnish | Finland | 07 feb., 2024 | 862.2 KB |