SEM-SAFE® lage druk CO2-systeem voor brandbestrijding

De SEM-SAFE® lage druk CO2-systemen onder lage druk zijn bedoeld voor toepassingen waarbij grote machines en laadruimtes met kooldioxide tegen brand beschermd moeten worden. Het voordeel van het SEM-SAFE® lage druk CO2-systeem is dat één enkele tank een groot aantal CO2-cilinders vervangt, wat een gewichtsbesparing van ongeveer 50% betekent.  

De tank, hoofdventielen, verdeelventielen, koelkasten en bijbehorende bedieningselementen worden voorbedraad en op een gemeenschappelijk stalen frame gemonteerd aangeleverd.

De hoeveelheid kooldioxide wordt direct weergegeven door een elektronische meter die de werkelijke hoeveelheid CO2 in de tank aangeeft. De meter is uitgerust met alarmcontacten voor waarschuwing bij een laag CO2-gehalte in de tank. Opladen na gebruik gebeurt rechtstreeks vanaf een vrachtwagen.
Voor grote vaten zijn de installatiekosten van een CO2-systeem onder lage druk aanzienlijk lager in vergelijking met de installatiekosten van een CO2-systeem onder hoge druk. Het systeem is zo ontworpen dat het voldoet aan de eisen van de relevante classificatiebureaus, op grond waarvan het vat wordt gebouwd.

Schematisch overzicht en belangrijkste componenten

SEM-SAFE® lage druk CO2-tank

De tank is opgebouwd als een stalen drukvat in overeenstemming met de wettelijke eisen. De tank is uitgerust met twee veiligheidskleppen, die op een driewegwisselklep zijn gemonteerd, zodat één veiligheidsklep op het vat is aangesloten als de andere buiten bedrijf is. De tankeenheid wordt compleet en gebruiksklaar geleverd, geïnstalleerd op een rechthoekig stalen frame en op zijn plaats gehouden door thermisch geïsoleerde steunen. De tank is geïsoleerd met niet-ontvlambaar polyurethaanschuim, beschermd door
een aluminium deksel.

Kwaliteitsborging

Danfoss Fire Safety HSE&Q-systeem is in overeenstemming met DS/EN ISO 9001:2008, DS/EN 14001:2004 en DS/OHSAS 18001:2008 en is gecertificeerd door DNV.