Danfoss Dynamic Valve™: een eenvoudige oplossing voor een dagelijkse uitdaging
Danfoss Dynamic Valve™ is een innovatieve radiatorafsluiter met een 2-in-1 afsluiterontwerp. Deze combineert een thermostatische radiatorafsluiter met een drukverschilregelaar voor nauwkeurige temperatuurregeling en automatische hydraulische balans in één product.
De ingebouwde drukverschilregelaar elimineert drukschommelingen in een 2-pijps verwarmingssysteem. Door gebruik te maken van Dynamic Valve™ realiseert u eenvoudig een perfect gecontroleerd en automatisch hydronisch gebalanceerd verwarmingssysteem.
Voor ontwerpers
De Dynamic Valve™ is goed nieuws voor iedereen die 2-pijps verwarmingssystemen ontwerpt of specificeert. Dit systeem biedt alle voordelen van automatische balansregeling in combinatie met een optimale temperatuurregeling.
Voor installateurs
Met deze radiatorafsluiter beschikt u ook meteen over automatische inregeling. Om het systeem in bedrijf te stellen, hoeft u slechts bij elke radiator de afsluiter op het juiste debiet in te stellen.
Voor vastgoedeigenaren
De Dynamic Valve™ is een product dat vooral geschikt is voor gebruik in appartementencomplexen. Veel eigenaren, bewoners en andere gebruikers hebben last van typische verwarmingsproblemen, zoals lawaai, ongelijkmatige verdeling van de warmte en hoge energierekeningen. Het comfort in de woning wordt sterk verbeterd door het gebruik van de Dynamic Valve™.
Kenmerken en voordelen
Een 2-in-1 afsluiterontwerp voor temperatuurregeling en automatische inregeling
Geïntegreerde drukverschilregelaar
Maximaal drukverschil 60 kPa
Begrenzing van maximaal debiet tussen 10 en 135 liter per uur
Verkrijgbaar in DN 10/15/20
Verkrijgbaar in de modellen Recht, Recht verkorte inbouwlengte, Haaks, Haaks verkorte inbouwlengte, Haaks verkeerd UK, Dubbel haaks rechts, Dubbel haaks links.
Verkrijgbaar in 2 lengtematen

Bekijk hoe de Danfoss Dynamic Valve™ werkt
Presentatie van wat er bijzonder is aan deze thermostatische radiatorafsluiter, hoe deze werkt en wat de voordelen zijn.
Documentatie
Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
---|---|---|---|---|---|---|
Datablad | Dynamic Valve™ Type RA-DV, drukgecompenseerde radiatorafsluiter | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 04 aug., 2021 | 1.8 MB | |
Datablad | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Engels | Meerdere | 14 dec., 2023 | 2.1 MB | |
Datablad | Dynamic Valve™ Type RA-DV, Pressure Independent Radiator Valve | Engels | Verenigd Koningkrijk | 15 dec., 2023 | 2.1 MB | |
White paper | Practical guidelines for creating energy efficient multi-family residential heating systems | Engels | Meerdere | 16 okt., 2015 | 4.3 MB | |
Brochure | Selectiekaart Dynamic Valve | Nederlands, Vlaams | Nederland | 24 jan., 2022 | 583.0 KB |
Gerelateerde producten
Eenvoudig meten met dP tool™
Er is slechts één vereiste om de geïntegreerde drukverschilregelaar optimaal te laten werken. Het totale drukverschil door de Dynamic Valve™ moet 10 kPa bedragen. Als dit drukverlies aanwezig is in de afsluiter die zich het verst van de pomp bevindt, dan is de installatie goed ingeregeld. Gebruik de dP tool™ om te controleren of het vereiste drukverlies aanwezig is. Dit is een eenvoudige, unieke tool die het beschikbare drukverschil meet.