Vlinderkleppen zorgen voor de aan/uit-regeling van de stadsverwarmings-, HVAC- of watertoepassingen wanneer er beperkt ruimte is voor de componenten.
Danfoss VFY zijn concentrische vlinderkleppen met een vervangbare EPDM-bekleding, die een betrouwbare werking en dichtheid in beide richtingen garandeert. Ze hebben een as uit één stuk met splines die omwille van een veilig gebruik een sterke verbinding met de schijf garanderen en als eruptie-afsluiter dienen.
Danfoss SBFV zijn hoogwaardige stalen vlinderkleppen, die samen met Danfoss JIP™-kogelafsluiters de familie van afsluiters completeren, die speciaal zijn ontworpen voor stadsverwarmings- en stadskoelingssystemen.
Danfoss SBFV zijn triple offset vlinderkleppen met een unieke lamellaire zitting, die een betrouwbare werking en dichtheid in beide richtingen garandeert, zelfs bij hoge en lage temperaturen. Ze zijn in de eerste plaats bedoeld als afsluiters, maar kunnen ook worden gebruikt voor eenvoudige controledoeleinden.
De pakkingbus is ontworpen volgens hetzelfde principe als de JIP™-kogelafsluiters. Er wordt een koolstofversterkte PTFE-afdichting gebruikt omdat deze in de loop der jaren niet verslechtert en kan worden vastgezet in de pijpleiding, waardoor de externe dichtheid is gewaarborgd voor de gehele levensduur van de klep.
Kenmerken en voordelen
Hoge betrouwbaarheid van de dichtheid en koppeloverbrenging op lange termijn dankzij wentellagers
Veiligheidsborgring tegen uitwerpen houdt de as op zijn plaats en maakt eenvoudig onderhoud mogelijk
De veiligheid wordt versterkt door secundaire waterdichtheid
Gerelateerde producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TerugslagkleppenDanfoss NVD-terugslagkleppen laten het medium in één richting stromen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }KogelafsluitersKogelafsluiters maken het mogelijk om de aansluiting van het gebouwsysteem aan/uit te zetten. Zij zorgen voor de opdeling van het systeem, zodat service, onderhoud en reparaties in secties kunnen worden uitgevoerd, zonder het hele systeem uit te schakelen of te legen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FiltersFilters beschermen gevoelige apparatuur zoals meters, pompen en regelkleppen tegen gevaar veroorzaakt door vreemde deeltjes in het werkmedium.