In alle stadsverwarmingsinstallaties, warmtekrachtcentrales, distributienetwerken en afleverstations is er behoefte aan een aan/uit-regeling van de aansluiting van het gebouwsysteem.
Met de aan/uit-regeling (openen en sluiten) creëren de afsluiters een opdeling van het systeem, waardoor service, onderhoud en reparaties in secties kunnen worden uitgevoerd, zonder het hele systeem uit te schakelen en te legen.
Bij het gebruik van speciale kogelafsluiters (warmwaterkraan en aftakkingen) kan het netwerk worden uitgebreid, terwijl het systeem volledig operationeel is.
Danfoss JIP-kogelafsluiters hebben een optimaal flow-ontwerp dat wordt gevormd door geleide buizen en een buisinzet in de kogel, wat voor een soepele stroming door de kogel zorgt, waardoor cavitatie wordt geëlimineerd en een lagere toegestane weerstand wordt bereikt.
Dit leidt tot lagere operationele kosten, een lagere CO2 -uitstoot en energiebesparing.
De hoogkwalitatieve kogelafsluiters van Danfoss zijn speciaal ontworpen voor stadsverwarmingsinstallaties, distributie- en transmissienetwerken, pompen en afleverstations.
De stalen kogelafsluiters voldoen met hun volledig gelaste behuizing aan de eisen voor afsluiters die in warmwatersystemen worden gebruikt en bieden zo een hoge mate van veiligheid. Bovendien zijn de kogelafsluiters geschikt voor stadskoelingssystemen.
Kenmerken en voordelen
Tot 30% energiebesparing en lage bedrijfskosten dankzij het unieke ontwerp van de kogelafsluiters, dat voor een lage toegestane weerstand en een laag stroomverbruik van de pomp zorgt.
Verwacht wordt een levensduur te realiseren die gelijk is aan die van de pijpleiding zelf, namelijk 25 tot 35 jaar, afhankelijk van de omstandigheden.
Betrouwbare en onderhoudsvrije afdichting tijdens de levensduur
Gemakkelijk te openen en te sluiten dankzij de onafhankelijkheid van axiale krachten en een uniek losbreeksysteem
Levenslange externe dichtheid dankzij een unieke PTFE/koolstofstam-pakkingbus die uitwendige lekkage voorkomt
Een uitgekiende veerconstructie zorgt voor een optimale interne dichtheid en garandeert lekkagewaarden van klasse A gedurende de gehele levensduur van het product.
Documentatie
Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
---|
Hulpmiddelen en apps
Gerelateerde producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }TerugslagkleppenDanfoss NVD-terugslagkleppen laten het medium in één richting stromen.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }FiltersFilters beschermen gevoelige apparatuur zoals meters, pompen en regelkleppen tegen gevaar veroorzaakt door vreemde deeltjes in het werkmedium.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }VlinderkleppenVlinderkleppen zorgen voor de aan/uit-regeling van de stadsverwarmings-, HVAC- of watertoepassingen wanneer er beperkt ruimte is voor de componenten.