Schuifafsluiters van Danfoss worden gebruikt in verwarmingssystemen die het volgende omvatten:
- Keteltoepassingen
- Toepassingen voor zonne-energie
- Warmtepomptoepassingen
- Meng- en verdeeltoepassingen
- Toepassingen voor prioriteitsregeling
Schuifafsluiters zijn ontworpen voor de debiet- en temperatuurregeling in verwarmingssystemen waarin een zekere mate van lekkage aanvaardbaar is en waarin er geen bepaalde regelkarakteristiek vereist is.
Danfoss heeft de unieke positie-indicator ontworpen voor een gemakkelijkere installatie en eenvoudige inbedrijfstelling. De positie-indicatoren van de afsluiter zijn zo ontworpen dat ze van bovenaf of van opzij kunnen worden bekeken, ongeacht of de servomotor gemonteerd is. Dit bespaart tijd tijdens de installatie en inbedrijfstelling.
Dankzij het nieuwe geavanceerde afsluiterontwerp kennen de schuifafsluiters van Danfoss de minste lekkage in hun categorie. Voor een volledige uitsluiting van lekkage en een eersteklas controleerbaarheid raadt Danfoss iMCV™, de nieuwe generatie van intelligente motorbediende regelafsluiters, aan. iMCV™ omvat een antipendelfunctie, installatie zonder gereedschap, een enkele servomotor voor DN 15 tot DN 80 en een luchtbeldicht ontwerp (geen lekkage).
Kenmerken en voordelen
Minste lekkage in zijn categorie, unieke verstelbare positie-indicator voor snellere inbedrijfstelling en eenvoudige installatie
ABM servomotoren zijn sneller, onderhoudsvrij en flexibel: de beste servomotoren op de markt.
100% luchtbeldichte inbedrijfstelling met zichtbare positie-indicator
Hulpmiddelen en apps
Toepassingsgids