De elektrische servomotoren van Danfoss die met onze regelafsluiters worden gecombineerd, bieden een hogere mate van comfort dankzij uitstekende regelprestaties en kwaliteitskenmerken. De servomotoren beperken het risico door een verbeterde overloopbeveiliging, wat een probleemloze werking van de servomotoren in het systeem garandeert.
De motorbediende regelafsluiters waarborgen een stabiele en nauwkeurige regeling van het water. Dit zorgt vervolgens voor een betere temperatuurregeling, wat tot een verbeterd comfort voor de eindgebruiker leidt. Goede regelfactoren en een snelle reactie op veranderingen in de vraag naar warm tapwater zijn slechts enkele van de kenmerken die nodig zijn voor optimale regelprestaties.
Servomotor wordt gekenmerkt door:
- Antipendelfunctie
- Regelfactor
- Slagbegrenzing
- Gedeelde karakteristieken
- Wijziging van regelkarakteristiek (65X servomotoren)
Kenmerken en voordelen
Een gemakkelijke selectie, installatie, inbedrijfstelling en onderhoud betekenen minder tijd, geld en inspanning
Ingebouwde thermische en overbelastingsbeveiliging van de elektromotor
Externe LED-visualisatie en -signalering bespaart tijd en moeite tijdens de installatie en inbedrijfstelling van MCV‘s.
Hulpmiddelen en apps
Toepassingsgids