Motorbediende regelafsluiters (MCV) van Danfoss voor stadsverwarming en -koeling, HVAC en centrale verwarmingssystemen waarborgen een stabiele en nauwkeurige regeling van water, glycolmengsels en stoom. Dit verbetert vervolgens de temperatuurregeling en betrouwbaarheid terwijl de energiezuinigheid van het systeem wordt verhoogd. Dit alles betekent een hoog comfort voor de eindgebruiker. Het MCV-programma omvat zowel gewone regelafsluiters als regelafsluiters met drukontlasting, bedoeld voor de meest veeleisende toepassingen.
Danfoss biedt een uitgebreid programma van regelafsluiters en servomotoren voor vrijwel elke toepassing: centrale en decentrale verwarmingssystemen, warmtapwatersystemen, stadsverwarming en stoom.
Voor een maximale veelzijdigheid zijn onze regelafsluiters en servomotoren beschikbaar in verschillende maten, materialen en opties. Ze bieden tevens een scala aan verschillende functies en kenmerken voor elke specifieke toepassing. Met een wereldwijde reputatie op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid, zijn onze meest recente oplossingen beschikbaar in verschillende prijscategorieën om zo tegemoet te komen aan de budgeteisen van elk project.
Jaren van terugkoppeling van klanten en productontwikkeling voor stadsverwarming, HVAC en centrale verwarmingstoepassingen hebben ons in staat gesteld een foutloos product te maken dat perfect voldoet aan alle huidige vereisten en toekomstige trends. Hierna noemen we enkele hoogtepunten:
- Uitstekende regeling
De regelmogelijkheden van het MCV-programma zijn gebaseerd op verschillende eigenschappen, inclusief gedeelde karakteristieken voor warmwatertoepassingen met behulp van warmtewisselaars, alsmede lineaire en logaritmische karakteristieken. Dit betekent dat zelfs aan de moeilijkste regelvereisten op het gebied van stadsverwarming voldaan kan worden, terwijl nog steeds direct warm water geboden kan worden. Voor warmwatersystemen waarborgt de onderste helling van de gedeelde karakteristiek in dit deel van de slag een stabiele regeling van de afsluiter in het kritische gebied dichtbij de sluitpositie. Aan de andere kant maakt het steilere deel van de curve (grote flow) een snelle en stabiele regeling mogelijk. - Bewezen lage TCO
Dankzij gemakkelijke selectie, installatie, inbedrijfstelling en onderhoud kosten MCV‘s van Danfoss u gewoon minder tijd, geld en inspanning. - Eenvoudige montage en installatie
De MCV's van Danfoss zijn gemakkelijk te hanteren, gemakkelijk te bedienen en gemakkelijk te begrijpen. Een snelle aansluiting op servomotor en afsluiter wordt mogelijk gemaakt door een draadkoppeling, die tevens rotatie mogelijk maakt na de montage. Externe led-signalering bespaart tijd en moeite tijdens de installatie en inbedrijfstelling van MCV‘s. - Verhoogde betrouwbaarheid en operationele veiligheid
Alle nieuwe producten zijn voorzien van ingebouwde thermische en overbelastingsbeveiliging van de elektromotor. Dit zorgt voor een drastische vermindering van het risico van een operationele storing in de afsluiter of in het systeem als geheel.
Kenmerken en voordelen
Een gemakkelijke selectie, installatie, inbedrijfstelling en onderhoud betekenen minder tijd, geld en inspanning
Uitstekende regelprestaties, zelfs in de meest veeleisende systemen
Verhoogde betrouwbaarheid en operationele veiligheid dankzij ingebouwde thermische en overbelastingsbeveiliging van de elektromotor.
Productreeks
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Aan/uit motorbediende zoneafsluitersIn het programma van aan/uit motorbediende zoneafsluiters biedt Danfoss de AMZ 112/113 servomotoren aan. Zij vormen een gebruiksvriendelijk, betrouwbaar, eenvoudig te installeren en in bedrijf te stellen product, dat bij elke toepassing past en de flexibiliteit ervan vergroot. AMZ is ontworpen om in HVAC- of CH-toepassingen te worden gebruikt.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Roterende afsluitersSchuifafsluiters zijn hoofdzakelijk ontworpen voor de debiet- en temperatuurregeling in verwarmingssystemen waarin een zekere mate van lekkage aanvaardbaar is en waarin er geen bepaalde regelkarakteristiek vereist is.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }2 /3-weg afsluitersAfsluiters waarborgen een stabiele en nauwkeurige regeling van het water. Een precieze temperatuurregeling zorgt voor een verbeterd comfort en grotere energiebesparing.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Servomotoren voor 2 /3-weg afsluitersServomotoren beperken het risico door een verbeterde overbelastingsbeveiliging, wat een probleemloze werking van de servomotor in het systeem garandeert.
Hulpmiddelen en apps
Toepassingsgids