Multifunctioneel thermostatisch circulatieventiel voor het opzetten van veilige en energiebesparende warmtapwatersystemen
De ventielen worden in de circulatieleidingen vanaf afzonderlijke stijgleidingen geïnstalleerd en kunnen op een temperatuur tussen 35 en 60 graden Celsius worden ingesteld. Dit garandeert de hydraulische balans, korte wachttijden, water- en energiebesparing, en vermindert het risico op legionella in tap- en drinkwater. Het ventiel is gemaakt van loodvrij messing en wordt geproduceerd volgens de voorschriften van tal van internationale en nationale drinkwaterrichtlijnen.
Desinfectiemodules
De MTCV kan worden uitgerust met een elektronische (MTCV-C) desinfectiemodule. Bij gebruik van deze module kan de systeemtemperatuur tijdelijk worden verhoogd zodat het circulerende water een voldoende hoge temperatuur heeft om de legionellabacteriën te doden.
Elektronische desinfectie
CCR2+ is een eenvoudige maar geavanceerde elektronische regelaar die ontworpen is om de elektronische desinfectie van warmtapwatersystemen te optimaliseren. De regelaar spoelt het systeem regelmatig, stijgleiding per stijgleiding, met een hogere watertemperatuur om alle bacteriën in het systeem te doden.
Hij kan tot 20 stijgleidingen aansturen of worden uitgebreid met een slave-unit voor nog eens 16 extra stijgleidingen. Alle temperaturen worden opgeslagen voor datalogging en analyse.
De CCR2+ kan op een WiFi-netwerk of bekabeld netwerk worden aangesloten en is daarmee toegankelijk via een pc of mobiel apparaat. Voor een verdere optimalisatie kan hij ook aan een gebouwbeheersysteem (GBS) worden gekoppeld, waardoor er kan worden bespaard op engineeringinspanningen en overbodige GBS-componenten.
Kenmerken en voordelen
Comfort verbeteren
Bewoners kunnen altijd even snel over warm tapwater beschikken
Energie besparen
Het systeem kent veel minder warmteverliezen en werkt veel efficiënter. De kosten voor de bewoners zijn lager en kunnen veel preciezer worden verdeeld.
Waterverspilling verminderen
Als er op elk moment warm water met de juiste temperatuur beschikbaar is, wordt er minder water verspild door te wachten of te mengen met koud water om de juiste gebruikstemperatuur te bereiken.
Lagere kosten
Het systeem werkt efficiënter en voorkomt kalk en corrosie die de leidingen mogelijk kunnen schaden
Het risico op legionella verminderen
Doordat de watertemperaturen op een peil worden gehouden waarop legionella niet kan groeien, neemt het risico op besmetting af. Natuurlijk moeten systeembouwkundige factoren, zoals lange leidingen zonder circulatie, ook worden voorkomen.
Korte terugverdientijd
Doorgaans vergt de installatie van thermische inregelafsluiters geen al te hoge investering die bijgevolg in een korte periode (1-2 jaar) kan worden terugverdiend.
Loodvrij messing
De afsluiters zijn gemaakt van loodvrij messing en zijn in overeenstemming met de voorschriften van tal van drinkwaterrichtlijnen. Het loodvrije messing is een stap vooruit in de verbetering van de kwaliteit van het drinkwater en voldoet aan de vereisten van duurzaamheid.
Voldoet aan individuele behoeften
MTCV basisversie (A) – biedt een thermostatische inregelfunctie binnen het temperatuurbereik van 35 tot 60 °C. Voor systemen waarbij een regelmatige thermische desinfectie vereist is, kan de basisafsluiter gemakkelijk worden opgewaardeerd met een desinfectiemodule – versie C – voor de elektronische automatische regeling van een periodiek desinfectieproces.
Geautomatiseerde desinfectie
Creëer de meest veilige condities in uw warmtapwatersysteem met de hoogst mogelijk efficiëntie en verminder de tijd die u aan bewaking en datalogging besteedt.

Inregeling van warmtapwatersystemen
Dit animatiefilmpje beschrijft de problemen en uitdagingen van warmtapwatersystemen in niet-residentiële gebouwen, zoals ongewilde warmteverliezen, een inefficiënt energieverbruik en risico op legionella.
Documentatie
Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
---|---|---|---|---|---|---|
Datablad | CCR2+ | Engels | Meerdere | 29 okt., 2018 | 682.2 KB | |
Brochure | CCR2+ Electronic controller to prevent legionella in DHW systems | Engels | Meerdere | 21 sep., 2018 | 1.0 MB | |
Datablad | MTCV | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 09 okt., 2023 | 1.5 MB | |
Datablad | MTCV | Engels | Meerdere | 22 aug., 2023 | 2.0 MB | |
Brochure | MTCV Thermal balancing valves - Optimise the performance of domestic hot water systems | Engels | Meerdere | 21 sep., 2018 | 1.4 MB |
Software

Danfoss C.H. software
Onze geavanceerde Danfoss C.H. software zal u helpen om de perfecte verwarmings- of koelinstallatie te ontwerpen en berekenen met producten van Danfoss.
-
Download het REVIT-bestand voor MTCV
ZIP 819 KBGebruik onze voorgedefinieerde REVIT-pakketten en begin zo meteen met onze producten in 2D- of 3D-programma's voor bouwwerkinformatiemodellering (BIM) te werken.
Ondersteuning
Design Support Center
Hebt u hulp nodig bij het ontwerpen van een energiezuinig verwarmings- of koelsysteem? Vraag uw Danfoss-vertegenwoordiger om hulp en bezorg hem uw bouwtekeningen (.dwg, .dxf) en uw wensen. Hij kan het Danfoss Support Centre vragen om er een blik op te werpen en u een gedetailleerd systeemvoorstel te bezorgen.