AB-QM drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters DN 25-250

  • Overzicht
  • Documentatie
  • 3D-modellen en -tekeningen
  • Gerelateerde producten
  • Video's
  • Nieuws
  • Aanbestedingsteksten

De AB-QM van Danfoss was de eerste regelafsluiter in zijn soort voor HVAC-toepassingen voor verwarming en koeling. Dit is een regelafsluiter met automatische debietbegrenzing en ingebouwde drukverschilregeling over de hele regelafsluiter. Het resultaat van dit concept is een sterk presterende regelafsluiter met een – nog steeds – unieke afsluiterautoriteit van 100%. Het ontwerpdebiet kan gemakkelijk op het gewenste volume worden ingesteld met behulp van een schaal van 20-100%. De traditionele inbedrijfstelling wordt vervangen door een eenvoudige instelling van het ontwerpdebiet, wat tot een veel nauwkeurigere regeling leidt en voorkomt dat systeemontwerpers Kv-berekeningen moeten maken.

Wanneer PICV's met een servomotor van Danfoss worden uitgerust, neemt de energie-efficiëntie toe en verbetert het binnenklimaat. De AB-QM wordt hoofdzakelijk gebruikt voor luchtbehandelingskasten, klimaatplafonds, ventilatorconvectoren en andere afgifte-units in HVAC-systemen voor verwarming en koeling.

Kenmerken en voordelen

Eenvoudige instelling en dimensionering

De juiste AB-QM kiezen is veel minder ingewikkeld dan conventionele regelafsluiters dimensioneren en selecteren. Zodra het ontwerpdebiet is bepaald, kan de passende AB-QM worden geselecteerd. Er hoeven geen extra berekeningen van Kv en autoriteit te worden uitgevoerd.

100% autoriteit

Met 100% autoriteit verbetert u de regelkwaliteit en de nauwkeurigheid – ook bij een laag debiet. Dit zorgt voor meer comfort in het gebouw en het levert tevens een grotere energiebesparing op.

Perfecte regeling

Door op het juiste moment het juiste debiet te leveren, optimaliseert de AB-QM het rendement van de koeler en ketel, en verlaagt hij de pompkosten. Daarenboven moeten de servomotoren veel minder bewegingen maken, waardoor de levenslange waarde toeneemt en de totale gebruikskosten afnemen.

AB-QM 4.0: de nieuwe geperfectioneerde AB-QM

new: AB-QM 4.0

Bent u klaar voor de geperfectioneerde AB-QM?

Documentatie

Documentatie
Type Naam Taal Geldig voor Bijgewerkt Downloaden Bestandstype
Brochure AB-QM - 1 million reasons to choose the best Engels Meerdere 22 jun., 2016 1.0 MB .pdf
Brochure AB-QM - Millions of reasons to choose the best Engels Meerdere 02 mei, 2018 5.0 MB .pdf
Datablad AB-QM 4.0 / AB-QM Drukgecompenseerde regelafsluiters (PICV) Nederlands, Vlaams Meerdere 11 aug., 2023 3.2 MB .pdf
Datablad AB-QM 4.0 / AB-QM Drukgecompenseerde regelafsluiters (PICV) Nederlands, Vlaams Meerdere 27 mei, 2024 3.7 MB .pdf
Datablad AB-QM 4.0 / AB-QM Drukgecompenseerde regelafsluiters (PICV) Nederlands, Vlaams Meerdere 19 mrt., 2024 3.7 MB .pdf
Datablad AB-QM 4.0 / AB-QM Drukgecompenseerde regelafsluiters (PICV) DN 15-250 Nederlands, Vlaams Meerdere 01 dec., 2022 3.3 MB .pdf
Datablad AB-QM 4.0 / AB-QM Drukgecompenseerde regelafsluiters (PICV) DN 15-250 Nederlands, Vlaams Meerdere 21 mrt., 2023 3.3 MB .pdf
Datablad AB-QM 4.0 / AB-QM Drukgecompenseerde regelafsluiters (Pressure Independent Control Valves, PICV) Nederlands, Vlaams Meerdere 26 nov., 2020 2.1 MB .pdf
Datablad AB-QM 4.0 / AB-QM Drukgecompenseerde regelafsluiters (Pressure Independent Control Valves, PICV) Nederlands, Vlaams Meerdere 11 okt., 2022 2.6 MB .pdf
Datablad AB-QM 4.0 / AB-QM Pressure Independent Control Valves (PICV) Nederlands, Vlaams Meerdere 03 jul., 2020 2.1 MB .pdf
Datablad AB-QM 4.0 / AB-QM Pressure Independent Control Valves (PICV) Engels Meerdere 09 mei, 2024 3.7 MB .pdf
Datablad AB-QM 4.0 / AB-QM Pressure Independent Control Valves (PICV) Engels Meerdere 08 apr., 2020 2.6 MB .pdf
Datablad AB-QM 4.0 / AB-QM Pressure Independent Control Valves (PICV) Engels Meerdere 26 nov., 2020 2.1 MB .pdf
Datablad AB-QM 4.0 / AB-QM Pressure Independent Control Valves (PICV) Engels Meerdere 10 okt., 2019 2.4 MB .pdf
Datablad AB-QM 4.0 / AB-QM Pressure Independent Control Valves (PICV) Engels Meerdere 15 feb., 2023 3.7 MB .pdf
Datablad AB-QM 4.0 / AB-QM Pressure Independent Control Valves (PICV) Engels Meerdere 22 nov., 2024 3.4 MB .pdf
Datablad AB-QM 4.0 / AB-QM Pressure Independent Control Valves (PICV) Engels Meerdere 13 dec., 2021 2.5 MB .pdf
Datablad AB-QM 4.0 / AB-QM Pressure Independent Control Valves (PICV) Engels Meerdere 08 apr., 2022 2.6 MB .pdf
Datablad AB-QM 4.0 / AB-QM Pressure Independent Control Valves (PICV) Engels Meerdere 22 jun., 2023 3.3 MB .pdf
Datablad AB-QM 4.0 / AB-QM Pressure Independent Control Valves (PICV) Engels Meerdere 11 aug., 2023 3.2 MB .pdf
Datablad AB-QM 4.0 / AB-QM Pressure Independent Control Valves (PICV) Engels Meerdere 06 mrt., 2024 3.7 MB .pdf
Datablad AB-QM 4.0 / AB-QM Pressure Independent Control Valves (PICV) Engels Meerdere 19 okt., 2022 3.6 MB .pdf
Datablad AB-QM 4.0 / AB-QM Pressure Independent Control Valves (PICV) Engels Meerdere 23 jun., 2019 2.0 MB .pdf
Brochure AB-QM 4.0 Product leaflet Nederlands, Vlaams Nederland 25 jun., 2020 465.1 KB .pdf
Brochure AB-QM 4.0 Product leaflet Engels Meerdere 07 nov., 2022 680.9 KB .pdf
Brochure Energy saving solutions for renovation of heating and cooling systems Engels Meerdere 10 sep., 2014 5.9 MB .pdf
Brochure Hotel application brochure Engels Meerdere 03 sep., 2014 654.7 KB .pdf
Toepassings gids HVAC Application guide Engels Meerdere 26 okt., 2020 19.4 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Engels Meerdere 12 dec., 2016 1.1 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Engels Meerdere 03 sep., 2014 1.1 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Engels Verenigd Koningkrijk 11 nov., 2014 7.1 MB .pdf
Voorbeeld NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation Engels Meerdere 13 mei, 2020 959.9 KB .pdf
Voorbeeld NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation Engels Meerdere 28 sep., 2020 960.1 KB .pdf
Voorbeeld NovoCon - outstanding HVAC flexibility after office building renovation Engels Meerdere 12 jun., 2018 5.7 MB .pdf

3D-modellen en -tekeningen

Gerelateerde producten

  • if (isSmallPicture) { AB-QM 4.0 Drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters voor hydraulisch inregelen; } else if (isBigColumns) { AB-QM 4.0 Drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters voor hydraulisch inregelen } else { AB-QM 4.0 Drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters voor hydraulisch inregelen }
    AB-QM 4.0 drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters DN 15-32

    AB-QM 4.0 Drukonafhankelijke Regelkleppen (PICV's) zijn de opvolger van Danfoss AB-QM. Ze bieden de beste specificaties in hun klasse en eenvoudige installatie. Het kalk- en verstoppingsbestendige ontwerp garandeert een uitstekende betrouwbaarheid en een lange levensduur. Het vereiste ontwerpdebiet kan eenvoudig worden vastgesteld door het instelwiel bovenop de klep te draaien naar een voorinstelling tussen 10-100% van het nominale debiet. Er is een grote verscheidenheid aan aan/uit, modulerende en digitale actuators beschikbaar om het debiet door de kleppen nauwkeurig te regelen.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss AME435 QM digitale servomotor voor modulerende regeling; } else if (isBigColumns) { Danfoss AME435 QM digitale servomotor voor modulerende regeling } else { Danfoss AME435 QM digitale servomotor voor modulerende regeling }
    Gear actuator AME435 QM

    AME 435 QM servomotor voor modulerende regeling wordt gebruikt met drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters van het type AB-QM van DN 40 tot DN 100.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss TWA-Z & ABM A5 thermische servomotoren; } else if (isBigColumns) { Danfoss TWA-Z & ABM A5 thermische servomotoren } else { Danfoss TWA-Z & ABM A5 thermische servomotoren }
    Thermische servomotoren TWA-Z en ABN A5

    TWA-Z en ABN A5 thermische servomotoren voor gebruik met AB-QM inregel- en regelafsluiters.

  • if (isSmallPicture) { NovoCon® S en M Digitale servomotoren - Danfoss; } else if (isBigColumns) { NovoCon® S en M Digitale servomotoren - Danfoss } else { NovoCon® S en M Digitale servomotoren - Danfoss }
    NovoCon® Digitale servomotoren

    Met NovoCon® brengt Danfoss een radicale verandering teweeg in de manier waarop hydraulische inregeling en HVAC-regeling samenwerken. Als eerste digitale HVAC-servomotoren in hun soort worden deze rechtstreeks op een gebouwbeheersysteem (GBS) aangesloten. Hierdoor kunnen systeemintegratoren geavanceerde Internet of Things (IoT)-oplossingen uitwerken.

Video's

Nieuws

  • if (isSmallPicture) { Danfoss | Green Data Center Conference | Datacenter Vakdag | 13 oktober 2022 | Johan Cruijff Arena | Amsterdam; } else if (isBigColumns) { Danfoss | Green Data Center Conference | Datacenter Vakdag | 13 oktober 2022 | Johan Cruijff Arena | Amsterdam } else { Danfoss | Green Data Center Conference | Datacenter Vakdag | 13 oktober 2022 | Johan Cruijff Arena | Amsterdam }
    Green Data Center Conference en Datacenter Vakdag op 13 oktober 2022
    donderdag 22 september 2022

    Vergezel ons tijdens deze conferentie en leer meer over de laatste ontwikkelingen op het gebied van datacenter duurzaamheid en de laatste technologische innovaties. Daarnaast kun je deelnemen aan interessante sessies over de warmte- en energietransitie en in aanraking komen met nieuwe technologieën op de Datacenter Vakdag die samen met de conferentie (dezelfde tijd en locatie) plaatsvindt.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss Motortour - Tour on Two Wheels - Part 16 - 16 september 2022; } else if (isBigColumns) { Danfoss Motortour - Tour on Two Wheels - Part 16 - 16 september 2022 } else { Danfoss Motortour - Tour on Two Wheels - Part 16 - 16 september 2022 }
    Danfoss Motortour - Tour on Two Wheels - Part 16 - 16 september 2022
    vrijdag 17 juni 2022

    Twee edities konden niet doorgaan, maar dit jaar verwachten we eindelijk de zestiende editie van de Danfoss Motortour te mogen organiseren!
    Dit jaar hebben we gekozen voor de prachtige omgeving van de Veluwe. Als start- en eindlocatie is gekozen voor Fletcher Hotel Epe-Zwolle. Zoals jullie van ons gewend zijn wordt dit een mooie, afwisselende route en wordt ook de innerlijke mens natuurlijk niet vergeten.

  • if (isSmallPicture) { Danfoss | Product Store | Productinformatie in een oogopslag; } else if (isBigColumns) { Danfoss | Product Store | Productinformatie in een oogopslag } else { Danfoss | Product Store | Productinformatie in een oogopslag }
    Danfoss productinformatie in één oogopslag
    dinsdag 6 april 2021

    Of u nu op zoek bent naar producten en documentatie of rechtstreeks Danfoss-producten wilt kopen, de Danfoss Product Store is de plek waar u moet zijn. Ontdek de vele functies zoals het configureren van frequentieregelaars of het maken van productvergelijkingen.

Aanbestedingsteksten

Bij een drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiter is de regelkarakteristiek onafhankelijk van de beschikbare druk. De nauwkeurige debietcontrole van de AB-QM met een servomotor van Danfoss zorgt voor meer comfort en superieure totale bedrijfskosten De AB-QM verzekert en controleert het benodigde debiet op elke afgifte-unit en handhaaft de hydraulische balans in het systeem.

AB-QM heeft de volgende kenmerken:

  • Debietbegrenzingsfunctie
  • Modulerend onder 1% van het ingestelde debiet, ongeacht de instelling
  • Autoriteit van 1 bij alle instellingen
  • Kan sluiten bij een drukverschil van 16 bar
  • Lineaire regelkarakteristiek
  • Schaal in percentage van het debiet
  • Regelfactor 1:1000
  • Testpluggen voor pompoptimalisatie en debietcontrole voor DN 10-250

Beschikbaar in het bereik van DN 10 tot 250 van dezelfde leverancier.

  • Karakteristiek veranderd van lineair naar een karakteristiek met gelijk percentage in alle maten door instellingen van de servomotor te veranderen
  • Vergrendelbare instelling
  • Startdruk van 16 kPa voor DN 10 - DN 20
  • Startdruk van 20 kPa voor DN 25 - DN 32
  • Startdruk van 30 kPa voor DN 40 - DN 250
  • Lekklasse geen zichtbare lekkage voor DN 10 - DN 20 in combinatie met aanbevolen servomotor
  • Lekkage van 0,05 % van de Qnom voor DN 25 - DN 100 in combinatie met aanbevolen servomotor
  • Lekkage van 0,01 % van de Qnom voor DN 125 - DN 250 in combinatie met aanbevolen servomotor