Twee- of vierpijpsverwarmings- en/of koelsystemen worden gekenmerkt door veranderende omstandigheden als gevolg van het openen en sluiten van afsluiters naargelang de behoefte aan verwarming of koeling. Dit veroorzaakt voortdurend veranderingen in het debiet en drukverschil.
Zonder de juiste metingen hebben dergelijke systemen te lijden onder een ongelijkmatige warmteverdeling, een inefficiënt energieverbruik en moeizame inbedrijfstelling.
Door een servomotor aan het systeem toe te voegen, werken de afsluiters als regelafsluiters met beperkt debiet die het systeem automatisch inregelen en voor het meest comfortabele binnenklimaat en de beste energie-efficiëntie zorgen. Het systeem is veel gemakkelijker in bedrijf te stellen omdat alle afsluiters simpelweg op het ontwerpdebiet moeten worden ingesteld voordat de servomotoren worden gemonteerd.
Danfoss biedt een uitgebreid programma van drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters en bijbehorende servomotoren.
Kenmerken en voordelen
Stabiele kamertemperatuur
Het voorkomen van overloopsituaties bij gedeeltelijke belasting heeft een grote invloed op de stabiliteit van de kamertemperatuur.
Verbeterd binnenklimaat
Een stabiele kamertemperatuur verbetert het binnenklimaat. De vereiste temperaturen worden precies bereikt, wat de productiviteit van kantoormedewerkers doet toenemen of de ervaring van hotelgasten ten goede komt.
Energiebesparingen
Een in alle omstandigheden perfect ingeregeld systeem verhoogt de energie-efficiëntie en dringt de energiekosten terug.
Lagere onderhoudskosten
Omdat de drukonafhankelijke afsluiters voor perfecte werkomstandigheden zorgen, moeten de daarop gemonteerde servomotoren minder bewegingen maken om de temperatuur stabiel te houden. Hierdoor neemt de levenslange waarde van de servomotoren toe en nemen de onderhoudskosten af.

NIEUW: AB-QM 4.0
Maak u klaar voor een nog hoger niveau PICV-ontwerpen
Productreeks
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }AB-QM drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters DN 25-250AB-QM drukonafhankelijke inregel- en regelafsluiters (PICV) bieden zowel een regelfunctie als dynamische inregeloplossing voor HVAC-systemen voor verwarming en koeling. De AB-QM kan worden gecombineerd met de NovoCon digitale servomotor. Dit maakt HVAC data verzameling mogelijk voor inregelen op afstand en predicitive maintenance, wat zorgt voor een lagere Total Cost of Ownership.
Documentatie
Promotionele en technische documenten
Documentatie
Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
---|---|---|---|---|---|---|
Datablad | AB-QM 4.0 / AB-QM Drukgecompenseerde regelafsluiters (PICV) | Nederlands, Vlaams | Meerdere | 10 apr., 2025 | 3.4 MB | |
Brochure | Infographic AB-QM 4.0 vergeleken met de AB-QM | Nederlands, Vlaams | Nederland | 02 jun., 2023 | 4.3 MB | |
Brochure | Keuzehulp - Selecteer de juiste combinatie van AB-QM en motor | Nederlands, Vlaams | Nederland | 20 feb., 2025 | 3.1 MB |
Tekeningen
Gerelateerde producten
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }Servomotoren voor drukgecompenseerde regelafsluitersDe gecombineerde drukgecompenseerde regel- en inregelkenmerken van Danfoss AB-QM kunnen alleen ten volle worden benut als deze is uitgerust met servomotoren die door kamerthermostaten of een gebouwbeheersysteem worden aangestuurd. Danfoss beschikt over een groot aanbod van servomotoren, van thermische aan/uit-servomotoren tot digitale servomotoren met buscommunicatie.
-
if (isSmallPicture) {
; } else if (isBigColumns) { } else { }NovoCon® Digitale servomotorenMet NovoCon® brengt Danfoss een radicale verandering teweeg in de manier waarop hydraulische inregeling en HVAC-regeling samenwerken. Als eerste digitale HVAC-servomotoren in hun soort worden deze rechtstreeks op een gebouwbeheersysteem (GBS) aangesloten. Hierdoor kunnen systeemintegratoren geavanceerde Internet of Things (IoT)-oplossingen uitwerken.