• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.
  • Overzicht
  • Documentatie
  • Software
  • Hulpmiddelen en apps
  • Video's
  • Aanbestedingsteksten

LENOTM MSV handbediende inregelafsluiters van Danfoss zijn ontworpen om de meest veelzijdige en praktische in hun soort te zijn. Terwijl de installatie van andere afsluiters een hele uitdaging kan zijn vanwege de beperkte ruimte, hebben de LENOTM MSV afsluiters een handknop die tijdelijk kan worden verwijderd om de installatie in krappe ruimtes te vergemakkelijken.

Om te besparen op de kosten voor afsluitkleppen combineren de LENOTM MSV-BD, MSV-B en MSV-O afsluiters een inregel- en afsluitfunctie. Daartoe is het hoofdontwerp gebaseerd op een kogelafsluiter, zodat het systeem volledig waterdicht

kan worden afgesloten. Het gebruik van deze kogelafsluiter heeft geen invloed op de debietinstellingen. Bovendien kunnen de numerieke aanduidingen van de voorinstellingen vanuit verschillende hoeken worden bekeken, wat de inbedrijfstelling vergemakkelijkt.

De drie typen LENOTM MSV afsluiters beschikken allemaal over ingebouwde meetnippels voor naalden van 3 mm. In het geval van de MSV-BD kunnen deze, samen met de afvoer, zelfs 360° worden gedraaid naar elke gewenste positie. De MSV-O heeft een vaste venturi opening. De MSV-S is een extra afsluitklep met ingebouwde afvoer.

Kenmerken en voordelen

Gemakkelijke montage

Dankzij een compact ontwerp en een afneembare handknop hebt u slechts een beperkte ruimte nodig voor de installatie. Conventionele inregelafsluiters moeten in een rechte leiding worden gemonteerd om een nauwkeurige meting te garanderen. De LENO™ daarentegen kan overal worden geplaatst, bijvoorbeeld vlak na een bochtstuk, zonder dat dit de nauwkeurigheid ervan beïnvloedt.

Gemakkelijke montage

Dankzij een compact ontwerp en een afneembare handknop hebt u slechts een beperkte ruimte nodig voor de installatie. Conventionele inregelafsluiters moeten in een rechte leiding worden gemonteerd om een nauwkeurige meting te garanderen. De LENO™ daarentegen kan overal worden geplaatst, bijvoorbeeld vlak na een bochtstuk, zonder dat dit de nauwkeurigheid ervan beïnvloedt.

Eenvoudige vergrendeling van instelpunt

Een simpele tik op de handknop volstaat om de instelling te vergrendelen.

Voor nog meer gemak wordt de LENO™ MSV-BD geleverd met een groene wegwerpsleutel voor het ontgrendelen. Druk gewoon op het groene veerslot en de afsluiter is ontgrendeld. Om de LENO™ vandaalbestendig te maken, kan er een plastic kabelbinder (accessoire) worden aangebracht.

Eenvoudige afsluitfunctie

Wanneer de LENO™ MSV wordt vergrendeld, wordt de afsluiter een kogelafsluiter. Deze functie heeft tal van voordelen: De afsluiter lekt niet en gaat veel gemakkelijker open en dicht. Het sluiten van de afsluiter heeft geen enkele invloed op de debietinstelling omdat het instelmechanisme en het afsluitmechanisme volledig losstaan van elkaar. De positie (open of gesloten) wordt duidelijk aangegeven door een rode indicator.

Documentatie

Documentatie
Type Naam Taal Geldig voor Bijgewerkt Downloaden Bestandstype
Brochure Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) Engels Meerdere 19 nov., 2015 5.6 MB .pdf
Toepassings gids HVAC Application guide Engels Meerdere 26 okt., 2020 19.4 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Engels Meerdere 03 sep., 2014 1.1 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Engels Meerdere 12 dec., 2016 1.1 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Engels Verenigd Koningkrijk 11 nov., 2014 7.1 MB .pdf
Brochure LENO Family Pocket brochure Engels Meerdere 03 sep., 2014 466.9 KB .pdf
Brochure LENO MSV-B Engels Meerdere 03 sep., 2014 465.8 KB .pdf
Brochure LENO MSV-O Engels Meerdere 03 sep., 2014 465.8 KB .pdf

Software

Hulpmiddelen en apps

Softwaretools

Video's

Aanbestedingsteksten

Het product is een handbediende afsluiter voor de inregeling van het debiet in verwarmings-, koel- en warmtapwatersystemen. De aftakking moet worden ingeregeld met een handbediende afsluiter met voorinstelling en testpluggen voor inbedrijfstelling en/of debietcontrole, met de volgende kenmerken:

  • Afsluitfunctie – met positie-indicatie – afzonderlijk van de instelfunctie
  • Van alle zijden zichtbare voorinstelling
  • Mogelijkheid tot vandaalbestendige vergrendeling op de hendel, om ongeoorloofde veranderingen van de voorinstelling te voorkomen
  • Verwijderbare hendel tijdens installatiefase
  • 360° roterende meetunit (aftapkraan en testpluggen)
  • Mogelijk om het systeem aan beide zijden van de afsluiter af te tappen en te vullen
  • Debiet in twee richtingen mogelijk
  • Zelfdichtende, parallelle testpluggen
  • Lekklasse A volgens ISO 5208
  • Drukklasse PN 20
  • DN 15(LF)-50 Aansluittype: Binnendraad ISO 7/1 of
  • DN 15(LF)-20 Aansluittype: Buitendraad ISO 228/1
  • Temperatuurbereik: -20 °C - 120 °C
  • Drukverschil max. 2,5 bar
  • Afsluiterhuis DZR
  • Kogel verchroomd
  • O-ringen EPDM rubber