• My Apps
    My Apps You will have the option to use My apps once you login.

Handbediende inregelafsluiters

  • Overzicht
  • Productreeks
  • Documentatie
  • Tekeningen
  • Hulpmiddelen en apps
  • Aanbestedingsteksten

In verwarmings- en koelsystemen die volgens het principe van een constant debiet zijn ontworpen, worden grote volumes water rondgestuurd. Om dat zo efficiënt mogelijk te doen, is het belangrijk dat de ontwerpdebieten in de verschillende delen van het systeem correct zijn. Handbediende inregelafsluiters zijn de beste optie voor dit soort systemen. Zodra deze afsluiters geïnstalleerd zijn, kunnen ze in bedrijf worden gesteld en op het ontwerpdebiet worden ingesteld zonder het risico te lopen dat de debieten ten gevolge van gedeeltelijke belasting zullen veranderen. Voor een goede hydraulische inregeling van het systeem worden er verschillende handbediende inregelafsluiters geïnstalleerd die in grootte variëren naargelang het vereiste debiet in specifieke delen van het systeem.

Danfoss biedt een uitgebreid programma van handbediende inregelafsluiters, afsluitkleppen, meetinstrumenten en bijbehorende accessoires.

  • Flensafsluiters type MSV-F2 in DN 15-400
  • Schroefdraadafsluiters type LENOTM MSV-BD, MSV-B & MSV-O in DN 15-50
  • Afsluitkleppen met schroefdraad type LENOTM MSV-S in DN 15–50
  • Meetinstrumenten type PFM 5001 & PFM 100 

Kenmerken en voordelen

Uitgebreid programma

Aangezien Danfoss beschikt over afsluiters in maten van DN 15 tot DN 400, montagemogelijkheden met binnendraad, buitendraad of flenzen, en diverse meetinstrumenten en accessoires is er altijd een handbediende inregelafsluiter die aan uw eisen voldoet.

Compacte constructie

Alle inregelafsluiters van Danfoss zijn zo ontworpen dat ze een minimum aan ruimte innemen en eenvoudig te installeren zijn. De afneembare handknop op LENOTM MSV afsluiters is hiervan het beste voorbeeld.

Productreeks

  • if (isSmallPicture) { Leno MSV- Danfoss; } else if (isBigColumns) { Leno MSV- Danfoss } else { Leno MSV- Danfoss }
    Leno MSV

    Met LENOTM MSV biedt Danfoss een veelzijdig programma van handbediende inregelafsluiters voor verschillende HVAC-toepassingen voor verwarming en koeling met een constant debiet. De afsluiters zijn verkrijgbaar in de maten DN 15 tot DN 50 en bieden verschillende praktische voordelen.

Documentatie

Documentatie
Type Naam Taal Geldig voor Bijgewerkt Downloaden Bestandstype
Brochure Grow your business and discover the value of working with one partner (International version) Engels Meerdere 19 nov., 2015 5.6 MB .pdf
Toepassings gids HVAC Application guide Engels Meerdere 26 okt., 2020 19.4 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Engels Meerdere 03 sep., 2014 1.1 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Engels Meerdere 12 dec., 2016 1.1 MB .pdf
Brochure Hydronic Balancing & Control product overview Engels Verenigd Koningkrijk 11 nov., 2014 7.1 MB .pdf

Tekeningen

Hulpmiddelen en apps

Softwaretools

Aanbestedingsteksten

Het product is een handbediende afsluiter met voorinstelling voor de inregeling van het debiet in verwarmings- en koelinstallaties.

  • Vooraf ingestelde waarden zichtbaar op een digitale schaal
  • Positie-indicator en slagbegrenzer
  • Vergrendelbare voorinstelling
  • Niet-stijgende handknop
  • Afsluitfunctie
  • Lekklasse A volgens ISO 5208
  • Vooraf gemonteerde testpluggen
  • De afsluiter moet een meetnauwkeurigheid hebben tussen 8% en 25% van de max. instelling volgens BS7350
  • Drukklasse: PN 16 of PN 25
  • Temperatuurbereik: PN 16: Debiettemperatuur: –10 °C … 130 °C & PN 25: Debiettemperatuur: –10 °C … 150 °C
  • Drukverschil max. 2,5 bar
  • Aansluitmaat: DN 15-400
  • Aansluittype: Flensaansluitingen