ASV automatische inregelafsluiters van Danfoss zorgen voor een eenvoudige, betrouwbare en kosteneffectieve manier om een hydraulische balans in tweepijpsverwarmings- of koelsystemen te creëren. Zij verhelpen het technische probleem van drukschommelingen: dé onderliggende oorzaak van onbalansen in het systeem en problemen zoals een ongelijkmatige warmtedistributie, lawaai en een hoog energieverbruik. ASV bestaat uit twee componenten: een in de retourleiding gemonteerde drukverschilregelaar ASV-P of ASV-PV en een in de aanvoerleiding gemonteerde partnerafsluiter ASV-BD, ASV-I of ASV-M. Een impulsleiding verbindt beide afsluiters zodat het drukverschil over de stijgleiding kan worden geregeld. In combinatie met RA-N of RA-UN afsluiters met voorinstelling op de radiatoren ontstaat er een perfect ingeregeld systeem bij zowel volle als gedeeltelijke belasting.
De ASV-PV van de 4e generatie biedt tal van unieke productinnovaties. Hij is ontworpen op basis van de behoeften van installateurs, ontworpen en adviseurs met de nodige aandacht voor een tijdsbesparing tijdens de installatie en inbedrijfstelling van het systeem.
Kenmerken en voordelen
Zichtbare instelschaal
Eenvoudige aanpassing van de instelling van het drukverschil, zonder speciale apparatuur. De duidelijk zichtbare instelschaal maakt het gemakkelijk om te bepalen of de instelling juist is aangepast. De instelring kan worden vergrendeld om ongeoorloofde aanpassingen te voorkomen.
Korte inbouwhoogte
De installatieafmetingen zijn verkleind voor een flexibele en praktische installatie.
Sneller en beter spoelen
Verhoog de betrouwbaarheid van het systeem door het te spoelen voordat u het in bedrijf stelt. Om een systeem sneller te spoelen en te vullen, kan de ASV-PV afsluiter tijdelijk in een open stand worden vergrendeld met behulp van een accessoire voor de spoelring.
Geïntegreerd membraan
Het afsluiterhuis en drukmembraan zijn in één component gecombineerd. Dit ontwerp verzekert optimale prestaties bij een laag debiet en een uiterst fijne gevoeligheid voor het drukverschil, ongeacht de DN-maat van de afsluiter.
![](/media/6131/asv_video.jpg?width=471&height=2156&rnd=131715328356070000?anchor=center&mode=crop&width=1920&height=420)
Kenmerken en functies van Danfoss ASV-PV
Een reeks van 5 animatiefilmpjes beschrijft de uitdagingen, achtergronden en oplossingen voor de hydraulische inregeling van tweepijpsverwarmingssystemen in appartementen.
Documentatie
Type | Naam | Taal | Geldig voor | Bijgewerkt | Downloaden | Bestandstype |
---|
Hulpmiddelen en apps
![](/media/3997/738x415_cco_optimal2_tool.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/1812/heat_selector.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
![](/media/7266/app-leno.jpg?anchor=center&mode=crop&width=410)
Leren
-
Witboek: Energiezuinige verwarmingssystemen creëren
PDF 4,4 MBHier kunt u praktische richtlijnen downloaden om energiezuinige verwarmingssystemen voor appartementencomplexen te creëren